Styczniki próżniowe

Bezpieczne łączenie prądów roboczych w sieciach rozdzielczych średniego napięcia

0 cykli łączeniowych
  • Zapewnia kompleksowe zabezpieczenie Twojej sieci

Znajdź odpowiednie styczniki próżniowe dla Twoich potrzeb

Siemens Industry Mall

Portfolio

Styczniki próżniowe 3TM – idealne do wysokiej częstości łączeń

Kompaktowe, wydajne styczniki próżniowe 3TM są elastyczne w zastosowaniu i przeznaczone do wszystkich obszarów rozdziału energii średniego napięcia dla napięć znamionowych 7,2 – 15 kV oraz znamionowych prądów roboczych do 450 A. Zapewniają bezpieczne łączenie prądów roboczych i przeciążeniowych w kategoriach AC-1 do AC-4 – nawet podczas zapadów napięcia. Od systemów transportowych i dźwigowych, przepompowni, urządzeń do kompensacji mocy biernej i przemysłowych sieci rozdzielczych po piece elektryczne, centra danych, farmy wiatrowe i panele fotowoltaiczne – styczniki próżniowe zapewniają całościową ochronę Twojego systemu.

Styczniki próżniowe – Twoje korzyści

  • Indywidualnie regulowane czasy łączeniowe
  • Różne pozycje montażowe
  • Duża odporność na wstrząsy
  • Odpowiednie do temperatur otoczenia od -40° C do +70° C
  • Odpowiednie do zastosowań na wysokości do 5000 m
  • Różne podziałki międzybiegunowe
  • Wersje 1-bieg., 2-bieg. i 3-bieg.
  • Łatwa wymiana i modyfikacja, a także doposażenie komponentów
  • Certyfikowane zgodnie z IEC 62271-106
  • Certyfikowane zgodnie z UL 347
  • Certyfikowane zgodnie z GOST P 52565-2006
  • Certyfikowane zgodnie z CSA C22.2 253-09
  • Certyfikowane zgodnie z GB/T14808
  • Certyfikowane zgodnie z DNVGL-CG-0339
Więcej na temat styczników próżniowych 3TM

Pobierz katalog

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Zamawianie styczników próżniowych

Bezpieczne łączenie w sieciach rozdzielczych średniego napięcia

Szczegółowe informacje techniczne na temat styczników próżniowych są dostępne w serwisie Industry Mall. 

Znajdź odpowiednie styczniki próżniowe dla Twoich potrzeb

Siemens Industry Mall