Wyłączniki próżniowe SION

Elastyczne zastosowanie w przemyśle i infrastrukturze

Wyłączniki próżniowe SION zdominowały wszystkie zadania łączeniowe w sieciach rozdzielczych średniego napięcia i są przeznaczone do zabudowy we wszystkich powszechnie stosowanych izolowanych powietrzem rozdzielnicach średniego napięcia. Są one łatwe w instalacji i wyróżniają się długą żywotnością. 

Znajdź odpowiedni wyłącznik próżniowy dla Twoich potrzeb

Industry Mall

Portfolio

Spójna oferta – dla napięć do 24 kV

Szeroka oferta wyłączników próżniowych SION zawiera duży wybór podziałek międzybiegunowych i odstępów pomiędzy dolnym a górnym przyłączem w zakresie 7,2 – 24 kV, a także wykonania od standardowych wyłączników do montażu stacjonarnego po kompletne moduły wtykowe. Identyczne rozmiary wyłączników, wymiary elementów przyłączeniowych dla kilku poziomów napięć redukują nakłady na prace projektowe oraz ilość typów pól rozdzielczych. Wszystkie wyłączniki próżniowe SION charakteryzują się wysoką niezawodnością i dostępnością. Są one bezobsługowe do 10000 cykli łączeniowych.

Wyłączniki próżniowe SION – Twoje korzyści

  • Łatwy montaż
  • Wysoka niezawodność
  • Kompaktowe wykonanie
  • Zdalne łączenie poprzez moduł zdalnego sterowania
  • Niskie koszty projektowania
  • Bezobsługowa konstrukcja
  • Długa żywotność

Szybkie, niezawodne i wydajne

Wyłączniki próżniowe 3AE5 mają zastosowanie we wszystkich standardowych zdaniach łączeniowych w sieciach rozdzielczych średniego napięcia i sieciach przemysłowych: od łączenia prądów obciążeniowych i zwarciowych do łączenia sieci lub sekcji szyn. Dzięki dużej ofercie podziałek międzybiegunowych i odstępów pomiędzy dolnym a górnym przyłączem oraz akcesoriom do zabudowy, modernizacja rozdzielnic istniejących też jest łatwa. Ich kompaktowa struktura, z minimalnymi wymiarami głębokości i szerokości, pomaga zmniejszyć ilość potrzebnych typów pól rozdzielczych. Wyłączniki próżniowe 3AE5 są dostępne z opcjonalnym uziemnikiem dla wersji do montażu stacjonarnego i wtykowego. 

Oszczędzające miejsce i elastyczne

Wyłączniki próżniowe 3AE6 są zaprojektowane szczególnie z myślą o niskich mocach pozornych w obwodach wtórnych średniego napięcia. Niezawodnie wyłączają zwarcia i mogą być stosowane w rozdzielnicach typu rozłącznikowego i stacjach transformatorowych oraz do doposażenia stacji transformatorowych, turbin wiatrowych i systemów fotowoltaicznych. Wyłączniki są dostępne w wielu różnych podziałkach międzybiegunowych, jak również w wykonaniu przystosowanym do montażu z prawej i z lewej strony. Są znacznie bardziej kompaktowe i lżejsze niż porównywalne produkty. Oszczędzają tym samym miejsce oraz są łatwiejsze w transporcie i montażu. Szerokie możliwości podłączenia do zacisków SN umożliwiają producentowi rozdzielnicy optymalne wykonanie oszynowania.

Przegląd oferty

Pobierz ulotkę

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego i średniego napięcia.

Zamów wyłączniki próżniowe

Odpowiednie rozwiązanie do wszystkich standardowych zadań łączeniowych

Szczegółowe informacje na temat wyłączników próżniowych SION dostępne są w serwisie Industry Mall. 

Znajdź odpowiedni wyłącznik próżniowy dla Twoich potrzeb

Industry Mall