Widzimy Twoją perspektywę wieloletniego użytkownika
SICHARGE UC to nowoczesne stacje ładowania szybkiego DC. Dedykowane są nie tylko autobusom elektrycznym ale także ciężarówkom elektrycznym. To są stacje o wzorowych parametrach wydajności co z pewnością zadowoli niejednego odbiorcę, dla którego zużycie energii ma znaczenie. To doskonały bilans finansowy, który bierze pod uwagę koszty CAPEX i OPEX. Zapraszamy do współpracy z Siemens Sp. z o.o.!Twoje korzyści w skrócie
Rodzina produktów SICHARGE UC
Jedna rodzina produktów dla wszystkich typów elektrycznych pojazdów użytkowych, która spełnia wszystkie wymagania i jest odpowiednia do okazjonalnego i ciągłego ładowania.Doskonale pasujący sprzęt do ładowania
Rodzina produktów SICHARGE UC zapewnia wiele interfejsów pojazdów elektrycznych i oferuje szeroki zakres mocy od 100 kW do mocy 800 kW.
Najłatwiejszym sposobem do podłączenia z pojazdem elektrycznym jest kabel ładowania z centrum ładowania. W celu optymalizacji kosztów inwestycji i miejsca, istnieje możliwość zasilenia sekwencyjnie kilku stacji satelitarnych ze złączem wtykowym do pojazdu elektrycznego poprzez jedno centrum ładowania.
Rodzina produktów SICHARGE UC to także ładowanie pantografowe. Z wykonaniem klasycznym kaptura lub z pantografem odwróconym. Sprawdzone rozwiązania w najwyższej jakośći. Pierwsze stacje pantografowe uruchomiliśmy już w 2014 roku.
Stacja centralna
To jest serce ładowania o dużej mocy.
Stacja wyposażona jest w sterownik Siemensa SIMATIC S7, transformatory do izolacji galwanicznej oraz moduły mocy AC/DC i filtry EMC.
Stację centralną można wyposażyć bezpośrednio w kabel ładujący z dowolnym złączem np: CCS2 lub podłączyć do kablowych stacji satelitarnych. Inne połączenia pojazdu, takie jak pantograf odwrócony lub klasychny maszt z kapturem ładowania, mogą być zasilane także przez stację centralną ładowania o dużej mocy ciągłej nawet do 600 kW.
Centrum ładowania jest dostarczane w 100% przetestowane fabrycznie.
Stacje satelitarne
Przestrzeń jest bardzo cenna w wielu miejscach publicznych i logistycznych. Z tego powodu wykonaliśmy niewielkie stacje satelitarne, za pomoca których rozdzielisz moc DC ze stacji centralnej nawet na 5 stacji satelitarnych.
Chłodzone kable opcjonalnie można zainstalować w tej samej obudowie stacji satelitwrnej, zwiększając prąd ładowania do 400 A.
Dla wersji chłodzonej powietrzem do 150 kW oferujemy warianty stacji satelitwrnych montowanych na dachu lub na ścianie a także z opcją montażu na podłodze.
Stacje satelitarne montujemy blisko pojazdów.
Pantografy odwrócone w różnym wykonaniu
MastPanto - wzornictwo miejskie
MastPanto - wzornictwo przemysłowe
Odwrócony pantograf jest w pełni zautomatyzowaną opcją połączenia z pojazdem. Głownym celem jest dostarczenie maksimum mocy w jak najkrótszym czasie. Taki model ładowania wydłuża żywotność baterii nawet 2 krotnie
Siemens oferuje dwie wersje, które wtapiają się w krajobraz miasta. Oba maszty łączy ich modułowa konstrukcja, przy czym „wzornictwo przemysłowe” stanowi również wariant zoptymalizowany pod względem kosztów.
Każdy maszt jest dostarczany w wersji zmontowanej, sprawdzony elektrycznie i wyposażony w pantograf.
Maszty z kapturem ładującym
W przypadku pojazdów elektrycznych ze zintegrowanymi pantografami firma Siemens oferuje również maszt z odpowiednim kapturem ładującym. Jest przeznaczony do wydajnego podłączenia dowolnego dolnego systemu pantografów za pośrednictwem ISO 15118.
Maszt jest dostępny zarówno w wersji pojedynczej, jak i podwójnej do ładowania sekwencyjnego. Specjalna osłona kaptura sprawia, że jeszcze lepiej pasuje do miasta.
Każdy maszt jest dostarczany zmontowany, sprawdzony elektrycznie i wyposażony w kaptur ładujący.