VersiCharge
Oczekiwania wobec infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, sprzętu i oprogramowania stale ewoluują. Staje się ona coraz bezpieczniejsza i wydajniejsza. Tym samym ważne jest dostarczenie klientom i użytkownikom niezawodnych, a zarazem przyszłościowych rozwiązań. VersiCharge kolejnej, 3-ciej generacji jest efektem ciągłego rozwoju zespołu R&D Siemensa, który działając od niemal 10 lat wprowadza na rynek najnowocześniejsze technicznie stacje ładowania, spełniającego bardzo szeroko wymagania i oczekiwania odbiorców.VersiCharge AC doskonale nadaje się do wielu zadań
Stacje ładowania wallbox - VersiCharge AC posiadają wiele interfejsów komunikacyjnych i mogą być podłączone do różnych systemów backendowych. Za pomocą interfejsu Modbus, ładowarki VersiCharge AC mogą komunikować się bezpośrednio z systemami zarządzania budynkiem, takimi jak Siemens Desigo do dynamicznego zarządzania obciążeniem.
Dzięki konfiguracji master-slave, ładowarki są skalowalne, redukując jednocześnie koszty inwestycyjne i operacyjne.
Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi pojazdami elektrycznymi i standardami ładowania poprzez aktualizacje firmware’u OTA, łatwość obsługi i komfortowe funkcje, takie jak opóźnione i zaplanowane ładowanie, zapewniają wysoki stopień wygody klienta.
Korzyści w skrócie
Wiele opcji montażu to nie wszystko. Możesz również wybrać konfigurację.
Możliwości komunikacyjne
Możliwości komunikacyjne
Ładowarki VersiCharge AC posiadają wiele interfejsów komunikacyjnych i charakteryzują się łatwą, skalowalną konfiguracją master-slave.
Podrzędne jednostki mogą być podłączone do lokalnej sieci poprzez WLAN lub Ethernet i mogą komunikować się z jednostką nadrzędną. Ten centralny interfejs komunikacyjny z kolei z backendami OCPP poprzez UMTS LTE / 4G (wymagana karta SIM).
Dzięki interfejsowi Modbus, ładowarki VersiCharge AC mogą bezpośrednio komunikować się z systemami zarządzania budynkiem BMS, takimi jak Siemens Desigo do modelowania dynamicznego zarządzania obciążeniem.
Podłączenie do pojazdów
Dostępne są różne konfiguracje VersiCharge w celu dostosowania do różnych lokalizacji ładowania.
W większości przypadków kierowca ma ze sobą kabel do ładowania i podłączenia ze stacją. Wtedy odpowiednim wyborem jest VersiCharge z gniazdem typu 2. W przypadkach, gdzie kabel powinien pozostać przy ładowarce, istnieje model z przymocowanym kablem i wtyczką typu 2.
Połączenie z siecią
Model trójfazowy umożliwia ładowanie o mocy do 22 kW. Do lokalizacji wymagających podłączenie jednofazowe, istnieje model z przyłączem jednofazowym.
Podczas instalacji przełącznik pozwala ograniczyć maksymalną moc do 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW or 7,4 kW na jednej fazie lub 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW lub 22 kW trójfazowo.