Systemy średniego napięcia

Ekonomiczna i niezawodna dystrybucja mocy

Głównym zadaniem aparatury średniego napięcia jest ekonomiczna i niezawodna dystrybucja mocy. Bierzemy tę odpowiedzialność bardzo poważnie i oferujemy produkty i usługi dla systemów średniego napięcia naszym klientom na całym świecie. Nasze optymalnie skoordynowane systemy spełniają rosnące wymagania techniczne i zapewniają pewną dystrybucję energii.

Power Engineering Guide to obszerna instrukcja do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Pobierz

Systemy rozdzielnic rozdziału pierwotnego w izolacji powietrznej

Globalne doświadczenie wartością dodaną

Z rozdzielnicami w izolacji powietrznej firmy Siemens jesteś zawsze po bezpiecznej stronie – nasze rozdzielnice mają weryfikację konstrukcji do montażu wewnątrz zgodnie z IEC 62271-200 i od zawsze są synonimem maksymalnego bezpieczeństwa personelu i wartości dodanej.

  • Zapewniają spokój
  • Chronią życie
  • Zwiększają produktywność
  • Oszczędzają pieniądze
  • Chronią środowisko

Rozdzielnice do rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej

Kompaktowe, niezawodne i bezpieczne

Rozdzielnice Simosec w izolacji powietrznej do 24 kV – w połączeniu z funkcjami łączeniowymi z izolacją gazową – to rozdzielnice przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, z weryfikacją konstrukcji wg IEC.

Modułowa, kompaktowa budowa umożliwia zastosowanie w stacjach sieciowych, przelotowych, rozdzielczych i podstacjach przedsiębiorstw energetycznych i zakładów miejskich, budynkach użyteczności publicznej, takich jak wieżowce, dworce, szpitale oraz w obiektach przemysłowych.

Rozdzielnice do rozdziału pierwotnego w izolacji gazowej

Kompaktowe, bezobsługowe i niezależne od klimatu

Do dystrybucji energii elektrycznej, Siemens oferuje różne rozdzielnice w izolacji gazowej, które mogą być używane w stacjach transformatorowych i systemach dystrybucyjnych zakładów energetycznych, a także w systemach przemysłowych średniego napięcia, takich jak przemysł wydobywczy, papierniczy czy stalownie. Rozdzielnice izolowane gazem są także głównym wyborem do zastosowań specjalnych, na przykład do farm wiatrowych, platform offshore i statków.

We wszystkich tych zastosowaniach, rozdzielnice w izolacji gazowej firmy Siemens zapewniają nadzwyczajne korzyści w zakresie niezależności klimatycznej, bezpieczeństwa personalnego oraz bezobsługowości. Dla konsumenta oznacza to maksymalną niezawodność jego sieci.

Rozdzielnice do rozdziału wtórnego w izolacji gazowej

Kompaktowe, bezobsługowe, niezależne od klimatu

Siemens posiada w swojej ofercie rozdzielnice w izolacji gazowej do kompaktowych stacji transformatorowych gwarantujące stabilne zasilanie gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej i małych zakładów przemysłowych.

We wszystkich tych zastosowaniach, rozdzielnice w izolacji gazowej firmy Siemens zapewniają nadzwyczajne korzyści w zakresie niezależności klimatycznej, bezpieczeństwa personalnego oraz bezobsługowości.

Rozdzielnice generatorowe

Wysoka wydajność zasilania jutra

Niezależnie od typu elektrowni rozdzielnice generatorowe firmy Siemens zapewniają liczne korzyści:

  • Zwiększona opłacalność kosztowa
  • Wysokie bezpieczeństwo personelu
  • Zwiększona produktywność
  • Przyjazność dla środowiska
  • Zminimalizowane koszty instalacji i konserwacji
  • Rozwiązania szyte na miarę dla Twoich wymagań

Wyłącznikowe rozdzielnice generatorowe (GCB) z technologią próżniową są stosowane w elektrowniach wodnych, szczytowo-pompowych, opalanych gazem lub parowych, a także w elektrowniach węglowych, solarnych i geotermalnych. Oferują rozwiązania zarówno dla istniejących, jak i nowych elektrowni.

Zewnętrzne systemy średniego napięcia

Maksymalna niezawodność i minimalne koszty operacyjne

Aparatura łączeniowa średniego napięcia na wolnym powietrzu jest podstawowym komponentem sieci rozdzielczych średniego napięcia z liniami napowietrznymi. Zewnętrzne wyłączniki próżniowe firmy Siemens (OVCB) chronią linie napowietrzne w przypadku tymczasowych awarii i zmniejszają czas trwania przerwy w zasilaniu i ilość narażonych na nie klientów. Zewnętrzne wyłączniki próżniowe oferują systemy do napowietrznych linii dystrybucyjnych, a także do stacji elektroenergetycznych.

Wszechstronna oferta zewnętrznej, próżniowej aparatury łączeniowej firmy Siemens została zaprojektowana na różnorodne warunki klimatyczne. Niezawodność potwierdzona werfikacją konstrukcji oraz długa żywotność elektryczna i wytrzymałość mechaniczna zwiększają opłacalność sieci średniego napięcia. Urządzenia oferują największą możliwą korzyść do każdego zastosowania, od optymalizacji mniej rozwiniętych środowisk sieciowych, do stosowania w inteligentnych sieciach przyszłości.

Przetwornice SINACON

Zintegrowane rozwiązania dla sieci

Oferujemy szeroki zakres przetwornic i falowników dla sprawnego wytwarzania energii elektrycznej i do stosowania w mikrosieciach, a także w sieciach publicznych, od produktów, po zintegrowane rozwiązania.

Nasza oferta SINACON jest odpowiednia dla wielu zastosowań dla wszystkich wymagań klienta od 250 kVA.