Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Na całym świecie technologia izolacji powietrznej jest od ponad 100 lat podstawą niezawodnego zasilania. Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR jest efektem wielu lat doświadczenia. Rodzina NXAIR miała swoją premierę w 1998 i od tamtego czasu jest stale ulepszana i indywidualnie dopasowywana do wymagań rynku. Korzyści: najwyższe bezpieczeństwo personelu, zwiększona produktywność, oszczędność pieniędzy, ochrona środowiska.
NXAIR to metalowa, fabrycznie zmontowana, poddana badaniu typu rozdzielnica średniego napięcia wg 62271-200 do zastosowań wewnątrz budynków do 24 kV.
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC 2B i klasa przegrody PM.
Klasa odporności na łuk wewnętrzny zgodnie z IAC A FLR do 50 kA przez czas trwania łuku 1 s.
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17,5 kV, do 40 kA, to platforma umożliwiająca budowę niezawodnej sieci elektrycznej.
Dla przedsiębiorstw energetycznych lub innych zastosowań przemysłowych - NXAIR oznacza maksymalne bezpieczeństwo działania i personelu, najwyższą niezawodność i przyjazność w obsłudze.
Coraz bardziej złożone sieci i rosnąca moc zwarciowa wymagają nowych rozwiązań.
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17.5 kV dla 50 kA to sprawdzone rozwiązanie do utworzenia i obsługiwania niezawodnej sieci rozdziału energii. Stosowana jest na całym świecie w większości gałęzi przemysłu i w wybranych obszarach wytwarzania i dystrybucji energii.
Rozdzielnica może być również stosowana do zastosowań z wyłącznikami generatorowymi do 15 kV we wszystkich typach elektrowni poprzez instalację wyłączników próżniowych z weryfikacją konstrukcji wg IEEE C37.013. Dzięki kompaktowemu wykonaniu, niskim wymaganiom konserwacji i nieskomplikowanej, niezawodnej technologii, NXAIR gwarantuje nieprzerwane działanie.
NXAIR to inwestycja, która zwraca się w czasie swojej żywotności.
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR M 24 kV do 25 kA stanowi mądre rozwiązanie na wyzwania teraźniejszości i przyszłości.
Z uwagi na poziom napięcia, rozdzielnica NXAIR M jest szczególnie odpowiednia dla przedsiębiorstw energetycznych, zastosowań w infrastrukturze i przemyśle. Jako nowoczesna rozdzielnica średniego napięcia, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i opłacalnością oraz jest przyjazna dla środowiska.
Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki: