Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR

Nowoczesność w najlepszym wydaniu
Na całym świecie technologia izolacji powietrznej jest od ponad 100 lat podstawą niezawodnego zasilania. Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej NXAIR jest efektem wielu lat doświadczenia. Rodzina NXAIR miała swoją premierę w 1998 i od tamtego czasu jest stale ulepszana i indywidualnie dopasowywana do wymagań rynku. Korzyści: najwyższe bezpieczeństwo personelu, zwiększona produktywność, oszczędność pieniędzy, ochrona środowiska.
NXAIR to metalowa, fabrycznie zmontowana, poddana badaniu typu rozdzielnica średniego napięcia wg 62271-200 do zastosowań wewnątrz budynków do 24 kV.
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC 2B i klasa przegrody PM.
Klasa odporności na łuk wewnętrzny zgodnie z IAC A FLR do 50 kA przez czas trwania łuku 1 s.
NXAIR do 17.5 kV, do 40 kA, do 4000 A
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17,5 kV, do 40 kA, to platforma umożliwiająca budowę niezawodnej sieci elektrycznej.
Dla przedsiębiorstw energetycznych lub innych zastosowań przemysłowych - NXAIR oznacza maksymalne bezpieczeństwo działania i personelu, najwyższą niezawodność i przyjazność w obsłudze.
NXAIR do 17.5 kV, 50 kA, do 4000 A
Coraz bardziej złożone sieci i rosnąca moc zwarciowa wymagają nowych rozwiązań.
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR do 17.5 kV dla 50 kA to sprawdzone rozwiązanie do utworzenia i obsługiwania niezawodnej sieci rozdziału energii. Stosowana jest na całym świecie w większości gałęzi przemysłu i w wybranych obszarach wytwarzania i dystrybucji energii.
Rozdzielnica może być również stosowana do zastosowań z wyłącznikami generatorowymi do 15 kV we wszystkich typach elektrowni poprzez instalację wyłączników próżniowych z weryfikacją konstrukcji wg IEEE C37.013. Dzięki kompaktowemu wykonaniu, niskim wymaganiom konserwacji i nieskomplikowanej, niezawodnej technologii, NXAIR gwarantuje nieprzerwane działanie.
NXAIR to inwestycja, która zwraca się w czasie swojej żywotności.
NXAIR M, 24 kV, do 25 kA
Rozdzielnica średniego napięcia NXAIR M 24 kV do 25 kA stanowi mądre rozwiązanie na wyzwania teraźniejszości i przyszłości.
Z uwagi na poziom napięcia, rozdzielnica NXAIR M jest szczególnie odpowiednia dla przedsiębiorstw energetycznych, zastosowań w infrastrukturze i przemyśle. Jako nowoczesna rozdzielnica średniego napięcia, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i opłacalnością oraz jest przyjazna dla środowiska.