Finansowanie aparatów USG
Postęp w medycynie nie zwalnia tempa. Producenci urządzeń medycznych stale wprowadzają nowe technologie i zaawansowane rozwiązania. Sprawia to, że zarówno duże, publiczne szpitale, jak i mniejsze, prywatne gabinety lekarskie coraz częściej wykorzystują leasing sprzętu medycznego, aby móc zapewnić pacjentom leczenie za pomocą nowoczesnej aparatury. Korzystnym rozwiązaniem przy zakupie aparatów USG jest również pożyczka dla lekarzy.Aparat USG, czyli ultrasonograf, jest obowiązkowym wyposażeniem placówek medycznych. Badanie aparatem USG jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym i może być wykonywane m.in. przez ginekologów w trakcie ciąży lub po porodzie, bądź przez kardiologów w formie echa serca. Obecnie lekarze mogą wybierać wśród nowoczesnych urządzeń, które mocno różnią się od ultrasonografów sprzed kilku lat. Rozwój technologiczny sprawił, że lekarze mogą w innowacyjny i niespotykany dotąd sposób prezentować wyniki badań USG. To właśnie nowe, dodatkowe funkcje decydują o cenie takiego urządzenia, a ta może być całkiem wysoka. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić czym jest pożyczka dla lekarzy oraz zweryfikować oferty na leasing sprzętu medycznego dla lekarzy.
Jakie są koszty aparatów USG? W zależności od tego, czy decydujemy się na urządzenie nowe, czy używane, ceny urządzeń są mocno zróżnicowane. Najtańsze, nowe aparaty USG to wydatek zaczynający się od około 10 tys. złotych. Średnio, przenośny aparat z kolorowym Dopplerem to zakup na poziomie 30 tys. złotych. Ultrasonograf przenośny z dotykowym ekranem kosztuje 70 tys. złotych, gdy np. stacjonarny ultrasonograf kolorowy z Dopplerem to koszt około 40 tys. złotych. Na szczęście na rynku jest obecnie wiele ofert finansowania i na każdego zainteresowanego czeka pożyczka dla lekarzy oraz dogodny leasing sprzętu medycznego.
Leasing dla lekarzy
Dostęp do najnowszych technologii medycznych jest mocno związany z możliwością ich finansowania. Z pomocą przychodzą firmy leasingowe, które oferują m.in. leasing dla lekarzy. Szczególnie w prywatnej służbie zdrowia jest to coraz bardziej popularna forma zakupu wyposażenia gabinetów i klinik. Lekarzem mają do wyboru leasing operacyjny i finansowy. Dzięki elastyczności, którą gwarantuje leasing sprzętu medycznego, lekarze mogą jeszcze bardziej efektywnie leczyć swoich pacjentów, a najnowsze osiągnięcia inżynierów medycznych stają się powszechnie dostępne dla coraz większej liczby pacjentów.
Pożyczka dla lekarzy to odpowiedni wybór
Bardzo korzystnym produktem finansowym jest pożyczka dla lekarzy. Produkt SimplyLoan oferowany przez jednego z liderów w branży - Siemens Financial Services - pozwala elastycznie finansować wszelkie inwestycje w najnowocześniejsze urządzenia. Za pośrednictwem internetowej platformy, pożyczka dla ginekologów i pożyczka dla kardiologów może zostać przyznania całkowicie online. W takim procesie decyzja kredytowa trwa nawet do 15 minut, a lekarze mogą wnioskować przez 24 godziny na dobę o sprzęt o wartości od 1 000 do 500 000 złotych.
Pożyczka dla lekarzy w SimplyLoan to również minimum formalności i możliwość dopasowania warunków finansowania do indywidualnych potrzeb - rozłożenia rat od 6 do 84 miesięcy i zakupu urządzeń nawet bez wpłaty własnej.
Dobre finansowanie z korzyścią dla pacjentów
Leasing sprzętu medycznego i pożyczka dla lekarzy to coraz częściej wybierane formy finansowania zakupu m.in. aparatów USG. Szybki proces, elastyczne warunki finansowania i doradztwo ekspertów znających branżę medyczną sprawiają, że takie produkty finansowe spełnią potrzeby każdego lekarza i pomogą wykorzystywać nowoczesne urządzenia.