Leasing czy pożyczka dla lekarzy - które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Leasing czy pożyczka dla lekarzy – które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Zawód lekarza jest niezwykle wymagający. Z jednej strony potrzeba ogromnej wiedzy, która musi być systematycznie poszerzana, a z drugiej wymaga najnowszego technologicznie sprzętu medycznego. Medycy, którzy chcą świadczyć swoim pacjentom usługi najwyższej jakości muszą inwestować. Zakup odpowiedniego sprzętu jest jednak sporym wydatkiem, dlatego lekarze często stają przed wyzwaniem wybrania odpowiedniego finansowania zewnętrznego. Popularnym wyborem jest leasing dla lekarzy lub pożyczka na sprzęt medyczny.

Leasing na sprzęt medyczny

W Polsce, zwłaszcza wśród małych i średnich firm, bardzo popularny jest leasing. Ma on wiele zalet, między innymi szybki proces uzyskania finansowania i korzyści podatkowe. W przypadku finansowania sprzętu medycznego na rynku znajdziemy jednak jeszcze bardziej korzystną formę pozyskania kapitału - pożyczkę medyczną.

W przypadku lekarzy, którzy bardzo często nie są płatnikami VAT, decydując się na leasing operacyjny nie mogą odliczyć tego podatku. Ponadto, ten rodzaj leasingu jest traktowany jako usługa, a więc obejmuje go 23% podatek VAT – doliczany do każdej raty. Jest to mniej korzystne w przypadku finansowania sprzętu medycznego, który obłożony jest preferencyjną stawką VAT wynoszącą 8%.

 

Preferencyjny podatek zapłaci lekarz, który zdecyduje się z kolei na drugi rodzaj leasingu – finansowy. W tym przypadku leasingobiorca (w przeciwieństwie do operacyjnego) od razu staje się właścicielem sprzętu. Warto jednak zaznaczyć, że podatek nie jest doliczany do rat i lekarz musi zapłacić całą kwotę podatku z góry. Co ważne, jest on naliczany od wartości sprzętu oraz od odsetek. Odsetki można jednak wliczyć w koszty prowadzenia działalności (przy leasingu operacyjnym w koszt możemy wliczyć całą ratę).

Pożyczka na sprzęt medyczny – dlaczego warto

Szukając finansowania sprzętu medycznego zdecydowanie warto rozważyć pożyczkę medyczną, która jest najkorzystniejszą ofertą na rynku. Pożyczka ta jest swego rodzaju połączeniem najlepszych cech leasingu i kredytu bankowego, dedykowana jednocześnie branży medycznej. Lekarz wybierając pożyczkę na sprzęt medyczny opodatkowany jest preferencyjną stawką VAT (8%) i w odróżnieniu od leasingu finansowego, jest ona wliczona w raty. Dodatkowo, opodatkowanie obejmuje tylko wartość sprzętu, a odsetki można wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

 

Warto podkreślić, że procedura uzyskania pożyczki medycznej jest szybka, wygodna i wymaga minimum formalności. Tego typu finansowanie medycy mogą otrzymać w 100% online, bez wychodzenia z domu. 

Finansowanie sprzętu medycznego w SimplyLoan

Przez Internet lekarze mogą uzyskać pożyczkę medyczną za pośrednictwem platformy SimplyLoan, należącej do Siemens Financial Services – jednego z liderów finansowania dla branży medycznej. Bez wychodzenia z domu lekarze mogą uzyskać finasowanie już od 1 do 500 tys. zł na sprzęt i urządzenia medyczne, materiały i części eksploatacyjne, a także oprogramowanie. Raty można rozłożyć od 6 do 84 miesięcy. Co ważne, finansowanie jest dostępne nawet bez wkładu własnego.

 

Zaletą SimplyLoan jest również szybki i wygodny proces. Aby uzyskać pożyczkę na sprzęt medyczny wystarczy wypełnić krótki wniosek określając m.in. liczbę rat – co zajmuje około 2 minut. Decyzja kredytowa przyznawana jest automatycznie w około 5 minut. Proces finalizuje potwierdzenie tożsamości poprzez przelanie 1 zł oraz elektroniczne podpisanie krótkiej umowy za pośrednictwem platformy Autenti. Cały proces uzyskania pożyczki na sprzęt medyczny można zamknąć nawet w 15 minut.

Finansowanie sprzętu medycznego – o czym trzeba pamiętać 

Szukając odpowiedniej oferty warto zapoznać się zaletami każdego rodzaju finansowania. Bardzo ważnym aspektem jest również wybór partnera biznesowego, który dostarczy potrzebny kapitał. Warto wybierać sprawdzone firmy. Na rynku są podmioty, które specjalizują się w finansowaniu dla branży medycznej. Posiadają niezbędny know-how oraz wieloletnie relacje z wiodącymi dostawcami sprzętu medycznego.