Pożyczka dla małych firm
Przedsiębiorcy bardzo często potrzebują zewnętrznego finansowania na każdym etapie rozwoju firmy. Na rynku mają do dyspozycji wiele instrumentów: pożyczki, leasing czy kredyt. Każde z nich ma inne zalety, decydując się na pożyczkę dla małych firm, warto skorzystać z SimplyLoan, innowacyjnej platformy należącej do Simens Finance.Pożyczki dla małych firm jako szanse na rozwój
Firmy, które chcą się rozwijać i wyprzedzać konkurencję powinny inwestować w nowoczesne technologie. Jeśli nie mają środków własnych, mogą skorzystać z finansowania zewnętrznego np. pożyczki dla małych firm. Posiadają one wiele zalet, m.in. można je otrzymać szybko i bez zbędnych formalności. Dodatkowo, koszty pożyczki – jeśli została zaciągnięta na cel bezpośrednio związany z firmą - można wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Co jest również ważne dla małych firm, tego typu finansowanie można uzyskać już na niewielkie kwoty.
Pożyczka w SimplyLoan – dlaczego warto?
SimplyLoan to jedna z najbardziej innowacyjnych platform, za pośrednictwem której można wziąć m.in. pożyczkę dla małych firm. Przedsiębiorca można uzyskać finansowanie na bardzo różne kwoty – od 1 tys. do aż 500 tys. zł, ze spłatą rozłożoną od 6 do 84 miesięcy. Kolejną zaletą platformy jest elastyczność pod kątem wkładu własnego, który może wynosić nawet 0%. To powoduje, że kapitał potrzebny do zainwestować na początku może być bardzo niski. Warto zaznaczyć, że pożyczka dla małych firm za pośrednictwem SimplyLoan pozwala na pokrycie również 8-procentowego podatku VAT.
Przewagą platformy SimplyLoan jest także unikatowy know-how, który posiada jej właściciel Siemens Finance. Firma specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń dla wybranych branż, m.in. medycznej, tworzyw sztucznych, poligraficznej, metalowej czy przetwórstwa drzewnego. Firma na co dzień współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu, dzięki czemu potrafi zapewnić przedsiębiorcy odpowiednie wsparcie oraz dostarczyć sprzęt w bardzo szybkim czasie.
Pożyczka dla małych firm w SimplyLoan – jak to działa?
Za pośrednictwem SimplyLoan można pozyskać środki całkowicie przez internet. To sprawia, że uzyskanie pożyczki dla małych firm jest bardzo proste i szybkie. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca po wyborze konkretnego sprzętu otrzymuje drogą mailową link, który przenosi go na platformę. Na niej dzięki prostemu kalkulatorowi oblicza koszt pożyczki, wysokość rat oraz określa wkład własny – co ważne, z kalkulatora można skorzystać w każdej chwili. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości poprzez przelanie symbolicznej złotówki na wskazane wcześniej konto. Następnie specjalny algorytm analizuje historię kredytową i w niecały kwadrans generuje decyzję. Otrzymanie środków finalizuje podpisanie umowy za pośrednictwem platformy Autenti. Cały proces pożyczki dla małych firm można zamknąć nawet w 20 minut.
Przeczytaj również artykuł porównujący pożyczkę wziętą w oddziale i online.