Przewaga pożyczki nad kredytem
Główną przewagą pożyczki na firmę nad kredytem jest bardzo szybki i prosty proces jej uzyskania. U niektórych pożyczkodawców może on zamknąć się nawet w 20 minut, bez wychodzenia z domu. Przedsiębiorca może liczyć także na bardzo elastyczne warunki pod względem kwoty oraz czasu na spłatę.Pożyczka na firmę - kiedy warto się na nią zdecydować
W dobie ciągłej konkurencji na rynku i szybkiego rozwoju technologicznego przedsiębiorcy muszę systematycznie podnosić jakość swoich produktów i usług. Niekiedy potrzebują nagłych funduszy na inwestycje, które uchronią ich przed spadkiem konkurencyjności lub przestojem w funkcjonowaniu. Na rynku jest wiele instrumentów finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorców, jednym z nich jest pożyczka na firmę. Jednak kiedy warto się na nią zdecydować? Wiele zależy od celu na jaki potrzebujemy pieniędzy: czy są to inwestycje w maszyny i urządzenia, nowy budynek, start biznesu czy np. utrzymanie płynności. Kluczowe jest również czy chcemy otrzymać finansowanie szybko i sprawnie, bez wypełniania wielu dokumentów i długiego czekania na decyzję. Jeśli czas jest kluczowy, wtedy najlepszym rozwiązaniem może być pożyczka na firmę.
W jakich przypadkach pożyczka jest lepsza od kredytu?
Zastanawiając się nad wyborem między kredytem i pożyczką na firmę, trzeba wziąć pod uwagę cel i oczekiwania przedsiębiorcy. Jeśli środki są potrzebne na inwestycje, warto określić jej szacowany koszt oraz rodzaj. Przy mniejszych kwotach przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na czas, jaki musi poświecić na uzyskania kredytu w stosunku do korzyści. Przy kredycie, poza spełnieniem wielu, często restrykcyjnych wymagań, przedsiębiorcy muszą dostarczyć sporo dokumentów i niekiedy udać się do oddziału. W porównaniu do pożyczki na firmę np. za pośrednictwem platformy SimplyLoan, czas jaki musi poświęcić właściciel firmy zredukowany jest do minimum. Sama decyzja kredytowa generowana jest automatycznie w mniej niż kwadrans, natomiast cały proces uzyskania finansowania możliwy jest do zamknięcia nawet w 20 min i to bez wychodzenia z domu. W większych miastach, dłużej może zająć sam dojazd do oddziału banku.
Pożyczki na firmę - poza szybkością - są również korzystne pod względem elastyczności. Za pośrednictwem SimplyLoan przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie od 1 tys. do 500 tys. zł, ze spłatą rozłożoną od 6 do 84 miesięcy. Co ważne, można ją uzyskać nawet bez wkładu własnego, pozwalającą na pokrycie również 8-procentowego podatku VAT. Znacząco minimalizuje do zaangażowanie środków własnych na początku inwestycji. Dodatkowo, koszty uzyskania pożyczki na firmę można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, jeśli oczywiście został ona zaciągnięta na cel bezpośrednio z tym związany np. maszynę czy urządzenie.
Warto także zwrócić uwagę na specjalizację podmiotu udzielającego finansowania. Niektóre firmy specjalizują się w konkretnych branżach i posiadają unikatowy know-how. Na przykład Siemens Finance (właściciel SimplyLoan), który specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń. Na co dzień współpracuje z wiodącymi dostawcami tego typu sprzętu. Przedsiębiorca biorąc pożyczkę na firmę może liczyć wtedy na wsparcie firmy oraz sprawne dostarczenie maszyny czy urządzenia.