Jak w krótkim czasie otrzymać finansowanie?
Czas to pieniądz. Popularne powiedzenie nabiera silniejszego znaczenia, gdy świat przyspiesza w nieznanym w dotychczasowej historii tempie. Błyskawiczny rozwój technologii nie pozostawia nam chwili wytchnienia. Jesteśmy codziennie atakowani tysiącami komunikatów, a praca wymaga od nas ciągłych optymalizacji procesów. Wszystko po to, by nadążyć za konkurencją.Oszczędność czasu
Przed wyzwaniem, jak zaoszczędzić czas, staje każdy przedsiębiorca. Na temat optymalizacji pracy napisano wiele prac naukowych. Nie tylko samo zaplanowanie działań firmy i jej pracowników ma znaczenie. Warto zwrócić uwagę także na partnerów biznesowych i wybierać tych, dzięki którym nie stracimy cennego czasu. Pozyskiwanie funduszy na inwestycje i rozwój biznesu nie powinno zajmować wielu dni. Dlatego, aby uniknąć żmudnych bankowych procedur, lepiej skorzystać z szybkiej pożyczki dla firm.
Szybkie pożyczki dla firm
W poszukiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji przedstawiciele branży medyczbej często wybierają szybkie pożyczki dla firm, na przykład SimplyLoan, oferowaną przez Siemens Finance. SimplyLoan to usługa finansowa, która wyróżnia szybkość i wygoda otrzymania funduszy zewnętrznych dla firm przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa.
Uzyskanie szybkiej pożyczki online dla firm SimplyLoan jest dużo prostsze niż przechodzenie negocjacji umowy kredytowej w banku. Nie ma potrzeby weryfikacji wielu dokumentów, których przedstawienie w banku jest obligatoryjne. Nawet nie trzeba wychodzić z własnego biura. Wystarczy wejść na stronę internetową SimplyLoan. Cały proces przyznawania pożyczki jest przeprowadzany online. Można zacząć od sprawdzenia, jaki będzie koszt pożyczki. Prosty kalkulator na stronie internetowej obliczy wysokość rat.
Dzięki SimplyLoan można sfinansować sprzęt medyczny do firmy o wartości od 1000 zł do 500 000 zł. Spłatę szybkiej pożyczki dla firm możemy rozłożyć na dogodną dla nas ilość rat. Mamy możliwość wyboru od 36 do 84 miesięcy spłat. Wkład własny nie jest obowiązkowy – uzyskamy potrzebny sprzęt nawet bez udziału własnego w inwestycji.
SimplyLoan charakteryzuje się szybkością przyznania finansowania, a także wygodą podpisania samej umowy z firmą, która udziela pożyczki, czyli Siemens Finance. Podpis pod umową składamy elektronicznie za pośrednictwem platformy Autenti. Cała procedura, od momentu weryfikacji i potwierdzenia tożsamości klienta (za pomocą przelewu 1 zł na wcześniej wskazane konto) do złożenia podpisu, jest niezwykle krótka. Trwa tylko 15 minut.
Szybka pożyczka dla firm – prosta procedura krok po kroku
- Weryfikacja pożyczkobiorcy następuje na jednym spotkaniu, bez konieczności żmudnych negocjacji umowy. Decyzja o przyznaniu pożyczki wydawana jest w kilkanaśnie minut.
- Dostawca sprzętu (maszyny lub urządzenia) wystawia fakturę na pożyczkobiorcę.
- Siemens Finance za pomocą SimplyLoan opłaca fakturę. Podstawą do płatności jest umowa pożyczki
- Pożyczkobiorca otrzymuje za jednym razem całą kwotę pożyczki na podstawie oryginały faktury i potwierdzenia zapłaty