Finansowanie opieki zdrowotnej

Wspólnie z podmiotami publicznej i prywatnej służby zdrowia wypracowaliśmy najlepsze, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, rozwiązania finansowe. Medycyna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Dynamiczny wzrost liczby prywatnych gabinetów i klinik oraz modernizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzą do wzrostu konkurencji. Nowe metody leczenia bardzo często wymagają wykorzystania nowoczesnych urządzeń. Jednocześnie sprzęt medyczny, zwłaszcza silnie eksploatowany, szybko się zużywa i wymaga częstej wymiany. Nasza znajomość sprzętu medycznego, dostęp do kapitału oraz przynależność do grupy Siemens sprawiają, że jesteśmy niezawodnym i długoterminowym partnerem finansowym.
Opieka zdrowotna na najwyższym poziomie dzięki nowoczesnemu finansowaniu
Nasze rozwiązania finansowe dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zapewniając im dostęp do najnowszych technologii. Dzięki rozłożeniu inwestycji w czasie Twoje finanse pozostają w dobrej kondycji. Niezależnie od tego, czy reprezentujesz publiczną służbę zdrowia czy jesteś właścicielem prywatnej praktyki lekarskiej, kliniki lub gabinetu dentystycznego, nasza wiedza na temat branży, w której działasz sprawi, że przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie finansowe, które w widoczny sposób przełoży się na rozwój Twojej działalności.Jasne zasady i warunki finansowania
Od lat jesteśmy liderem w finansowaniu urządzeń medycznych na polskim rynku. Nasza oferta produktów dla branży medycznej jest jedną z najszerszych na rynku. Obejmuje różne opcje finansowania, takie jak pożyczka, leasing finansowy, leasing operacyjny, cesja wierzytelności. W zależności od Twoich potrzeb możemy sfinansować nie tylko urządzenia, ale również oprogramowanie bądź koszty związane z niezbędną adaptacją pomieszczeń Twojego gabinetu.
Oferujemy jasne zasady i wygodne warunki umowy:
- uproszczona procedura, minimum dokumentów – przy zakupie sprzętu medycznego do kwoty 250 000 EUR
- opłata wstępna od 0%
- czas trwania umowy od 12 do 84 miesięcy
- waluta: PLN – bezpieczne finansowanie bez ryzyka kursowego
- nie pobieramy opłat manipulacyjnych za przyznanie finansowania
- pożyczka umożliwia korzystne połączenie zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
- możemy sfinansować sprzęt medyczny, wyposażenie gabinetu, samochody, a dodatkowo udzielamy pożyczki na Twój dowolny cel
Pilna aktualizacja
Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie znajdują się pod ciągłą presją finansową, dlatego tak duże znaczenie w zarządzaniu nimi ma skupianie się na działaniach profilaktycznych. Do tych działań zalicza się diagnostykę obrazową, która jest także niezbędna w precyzyjnym leczeniu chorób ciężkich i przewlekłych. Oferuje także wymierny zwrot z inwestycji. Najnowszy raport Siemens Financial Services (w Polsce - Siemens Finance) podkreśla, jak duże znaczenie ma spełnianie minimalnych norm w obrazowaniu diagnostycznym.