Czy leasing się opłaca?

Czy leasing się opłaca?

Kiedy leasing się opłaca

Na pytanie czy leasing się opłaca, najlepiej odpowiadają dane rynkowe - ta metoda finansowania inwestycji z roku na rok zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Segment dynamicznie rośnie od ponad 20 lat i stanowi coraz ważniejszy sposób pozyskania finansowania na inwestycje. Zastanawiając się nad tym czy leasing się opłaca, warto poznać jego wszystkie zalety, do których należą m.in. korzyści finansowe oraz łatwość w jego pozyskaniu.

Kiedy leasing się opłaca?

Leasing opłaca się w wielu przypadkach, które wynikają z jego specyfiki. Najbardziej docenianym z nich są korzyści podatkowe, zwłaszcza przy leasingu operacyjnym. Pozwala on bowiem na wliczenie całej raty w koszty prowadzonej działalności, co jest korzystniejsze w porównaniu do innych typów finansowania np. kredytu inwestycyjnego. 

Drugim ważnym aspektem przemawiającym za stwierdzeniem, że leasing się opłaca jest łatwość w jego pozyskaniu i elastyczność warunków. Na przykład, za pośrednictwem SimplyLease możemy sfinansować zakup sprzętu od 1 tys. do 50 tys. zł. Elastyczna może być również liczba rat, która wacha się do 24 do 36, w zależność od preferencji leasingobiorcy. Finansując inwestycje leasingiem, przedsiębiorcy nie potrzebują także dużego zaangażowania kapitału początkowego, środki można uzyskać nawet bez wkładu własnego. Leasing nie obniża również zdolności kredytowej firmy, co jest dodatkową korzyścią, gdy przedsiębiorstwo planuje większe inwestycje i chce skorzystać jeszcze np. z kredytu.

Szybko i bez zbędnych formalności

Leasing opłaca się gdy firmie zależy na szybkim pozyskaniu finansowania. Na przykład za pośrednictwem SimplyLease, przedsiębiorcy mogą nabyć różnego rodzaju sprzęt za pomocą leasingu całkowicie przez Internet. Co ważne, decyzja o przyznaniu finansowania generowana jest automatycznie nawet w 15 minut.

 

Ratę miesięczną, wykup oraz całkowity koszt można łatwo obliczyć w przejrzystym kalkulatorze. Kwota jaką przedsiębiorca może sfinalizować za pomocą SimplyLease zaczyna się już od 1 tys. zł. Szybkość i prostota są jedną z najważniejszych zalet leasingu, które przemawiają za tym, że leasing się opłaca. Zwłaszcza, gdy szybkie pozyskanie nowego sprzętu może zapobiec utarcie płynności finansowej firmy, zaburzeniem jej wydajność lub prawidłowego funkcjonowania.

Leasing komputerów – czy się opłaca?

Leasing daje możliwości sfinansowania wielu inwestycji. Od dużych maszyn przemysłowych po sprzęt IT czy wyposażenie biura. Wszystko zależy od firmy leasingowej oraz od kwoty od jakiej udziela tego typu finansowanie. Za pośrednictwem SimplyLease przedsiębiorcy mogą zakupić sprzęt komputerowy już od 1 tys. zł, co eliminuje przeszkodę w postaci zbyt małej wartości przedmiotu.

 

Czy leasing komputerów się opłaca? Zdecydowanie tak, jeśli zależy nam na korzystaniu z najnowocześniejszych technologii bez ponoszenia dużych kosztów na starcie. Dodatkowo, całą ratę za sprzęt można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to bardzo ważne, ponieważ nowoczesne technologie wkraczają w każdą branżę, niezależnie czy sprzęt komputerowy jest podstawą funkcjonowania firmy. Leasing komputerów opłaca się w firmach, które główne koszty ponoszą na inwestycje np. w nowoczesne maszyny czy sprzęt ciężki, i jednocześnie potrzebują również wysokiej jakości sprzętu komputerowego.