Usługa SIMATIC Software platform

Potencjał pracy w chmurze
W zależności od danego zadania programistycznego, możesz potrzebować dostępu do różnych zasobów takich jak; moc obliczeniowa, żywotność, czy transfer. Decydując się na pracę w chmurze, uzyskujesz elastyczny dostęp do tych zasobów, które są potrzebne do realizacji danego zadania, a opłaty uzależnione są od wykorzystanego czasu. Usługa SIMATIC Software Platform to idealne rozwiązanie, umożliwiające wygodną pracę w wirtualnym środowisku projektowym.
Bądź elastyczny
Krótki czas na wdrażanie innowacji oraz opracowanie nowych rozwiązań wymaga dostępu do elastycznego oraz niedrogiego środowiska projektowego. Dzięki usłudze SIMATIC Software Platform użytkownik uzyskuje dostęp do zainstalowanego i skonfigurowanego oprogramowania SIMATIC, a także urządzeń wirtualnych wraz z pakietami serwisowymi. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności na etapie projektowania i rozruchu, kiedy wiele zespołów inżynierskich pracuje nad złożonymi projektami z rożnych miejsc na świecie. Dostęp do platformy jest ograniczony czasowo, a użytkownik płaci tylko za wykorzystany czas.Korzyści
Modułowa budowa usługi SIMATIC Software Platform
Wirtualna infrastruktura IT gwarantuje dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów oraz przyjazne dla użytkownika narzędzia do zarządzania platformą. Platforma podzielona jest na osobne obszary dedykowane do realizacji różnych zadań.
Aplikacja wirtualna, czy też "urządzenie wirtualne" - zawiera skonfigurowany system operacyjny i wraz z oprogramowaniem. Dostępne są różne wersje SIMATIC PCS 7. Maszyny wirtualne można dostosować do indywidualnych potrzeb, na przykład instalując dodatkowe aplikacje.
Urządzenia wirtualne wraz z kontami użytkowników udostępnianie są w tzw. Standardowej Strefie Bezpieczeństwa (Standard Security Zone). Po dokonaniu niezbędnych konfiguracji możesz np. korzystać z kliku urządzeń wirtualnych jednocześnie, lub połączyć urządzenia w sieć - samodzielnie lub z pomocą naszych ekspertów.