Zdecentralizowane przemienniki częstotliwości firmy Siemens do zastosowań w systemach intralogistyki

SINAMICS G110M - SINAMICS G110D - SINAMICS G120D

Przemienniki częstotliwości SINAMICS idealnie nadają się do zastosowań w systemach transportu wewnętrznego w środowiskach przemysłowych, dla których wymagane sa zdecentralizowane napędy z możliwością komunikacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora automotive, intralogistyki i lotnisk. Przemiennik częstotliwości SINAMICS G110M jest dostarczany jako zintegrowana jednostka z silnikiem w stopniu ochrony do IP66. Nadaje się również do zastosowań w pompach i wentylatorach, w których zintegrowany przemiennik z silnikiem jest wymagany jako system rozproszony.

SINAMICS G110D Zdecentralizowane Przemienniki Częstotliwości

Zdecentralizowany przemiennik częstotliwości do podstawowych aplikacji

Przemienniki SINAMICS G110D w stopniu ochrony IP65 – jako prostsza wersja bardziej wydajnego przemiennika SINAMICS G120D posiadają takie same zalety. Obejmują one taką samą budowę, konstrukcję o niskim profilu, wytrzymałą metalową obudowę, możliwość umieszczenia blisko silnika oraz standardowe złącze. Ponadto, przemiennik ten może posiadać bezpośrednio na urządzeniu opcjonalny przełącznik serwisowy, przełącznik między trybem ręcznym i automatycznym, funkcję Quick-Stop, czy też zintegrowane sterowanie hamulcem - są to jedne z wielu jego funkcji. Komunikacja, parametryzacja magistrali i diagnostyka poprzez AS-Interface umożliwiają niezawodnąpracę w całym zakładzie. Wejścia cyfrowe i analogowe na urządzeniu umożliwiają podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych w prosty sposób bezpośrednio do napędu. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy do 7.5 kW, można zaprojektować prawie wszystkie podstawowe instalacje i systemy związane z przenośnikami bez potrzeby wykorzystania szafy. Dzięki połączeniu poprzez AS-Interface, SINAMICS G110D można zintegrować jako moduł w środowisku Totally Integrated Automation. 

Przegląd jego mocnych stron

Przegląd systemu

Zakresy napięcia i mocy
3-ph. 380 V - 500 V AC ±10% - 0.75 kW do 7.5 kW
Tryby sterowania
V/f, FCC 
Stopień ochrony
IP65
Więcej informacji

IndustryMall

SINAMICS G120D Zdecentralizowane Przemienniki Częstotliwości

Specjalista od wymagających, rozproszonych aplikacji - z możliwością pozycjonowania

Zdecentralizowany przemiennik częstotliwości SINAMICS G120D należy do serii przemienników SINAMICS G. Zapewnia takie same korzyści, takie jak modułowość i innowacyjna technologia bezpieczeństwa (Safety Integrated), a także posiada specjalną konstrukcję oraz wysoki stopień ochrony. Dodatkowo ma też inne funkcje takie jak pozycjonowanie, rozszerzone funkcje bezpieczeństwa oraz bezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe. Ponadto obsługuje PROFIengergy. Dzięki jego szerokiemu zakresowi mocy do 7.5kW, prawie wszystkie aplikacje wykorzystujące przemiennik częstotliwości mogą zostać zaprojektowane bez szaf elektrycznych. Wejścia i wyjścia cyfrowe na urządzeniu pozwalają na bezpośrednie podłączenie do napędu czujników i urządzeń wykonawczych. Sygnały wejściowe mogą być przetwarzane bezpośrednio w przemienniku i odpowiedzi lokalne inicjowane niezależne. Sygnały wejściowe również mogą być przekazywane za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej do nadrzędnego sterowania.

Przegląd jego mocnych stron

Przegląd systemu

Zakresy napięcia i mocy
3-ph. 380 V -  500 V AC ± 10% - 0.75 kW do 7.5 kW
Tryby sterowania
V/f, FCC, Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLVC), Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera
Stopień ochrony
IP65
Więcej informacji

IndustryMall

SINAMICS G110M Zdecentralizowane Przemienniki Częstotliwości

Zdecentralizowany przemiennik do motoreduktorów SIMOGEAR

Rozproszone przemienniki SINAMICS G110M należą do serii przemienników SINAMICS G. Wykonane są w wysokim stopniu ochrony (aż do IP66), posiadają modułową konstrukcję zawierającą jednostkę sterującą oraz moduł mocy i są przeznaczone do stosowania jako przeminniki zintegrowane z motoreduktorami SIMOGEAR.

 

Więcej informacji o motoreduktorach SIMOGEAR

Przegląd jego mocnych stron

Przegląd systemu

Zakresy napięcia i mocy:                                         
3 AC 380 V - 480 V +/-10% - 0.37 kW do 4 kW
Tryby sterowania:                                         
U/f, FCC (kontrola strumienia prądu w pętli zamkniętej), bezczujnikowe sterowanie wektorowe
Stopień ochrony:
aż do IP66
Więcej informacji

IndustryMall