SINAMICS G115D - nowy rozproszony system napędowy

Key visual SINAMCS G115D

Innowacyjne rozwiązania systemowe do zastosowań w ruchu poziomym

Nowy SINAMICS G115D to nowoczesny system, który został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym z przenośnikami poziomymi. Typowe zastosowania obejmują intralogistykę i lotniska. Rynki te stoją przed wyzwaniami co do rosnącej  ilości transportowanego materiału w ograniczonej przestrzeni. Oznacza to, że większa ilość musi być obsłużona w krótszym czasie. SINAMICS G115D jest optymalnym rozwiązaniem spełniającym wszystkie te wymagania, ponieważ działa niezawodnie w trudnych warunkach i zajmuje niewiele miejsca. Łączy w sobie silnik, przemiennik częstotliwości i przekładnię w jednym urządzeniu. To kompleksowe rozwiązanie oznacza, że można je łatwo zintegrować z istniejącymi środowiskami automatyki.

SINAMICS G115D: Dwie wersje jednego układu napędowego

SINAMICS G115D to nie tylko nowy napęd rozproszony, ale kompletny system napędowy. SINAMICS G115D składa się z silnika, przemiennika częstotliwości i przekładni i jest dostępny w dwóch wersjach. To przyjazne dla użytkownika, modułowe i wszechstronne rozwiązanie oferuje dedykowane funkcje do zastosowań w przenośnikach i ma innowacyjną konstrukcję, która bardzo ułatwia podłączanie, uruchamianie i serwis. Dzięki SINAMICS G115D korzystasz z łatwej obsługi, szybkiej konfiguracji i niezwykle prostego działania.
SINAMICS G115D - Innowacyjne rozwiązania systemowe do zastosowań w ruchu poziomym.

Pobierz Broszurę

Przedstawiamy SINAMICS G115D

Nowa funkcjonalność rozproszonego systemu napędowego

SINAMICS G115D to innowacyjny, rozproszony system napędowy, wyposażony w zupełnie nowe funkcje.

Specyficzne funkcje dla szerokiego zakresu zastosowań

SINAMICS G115D to więcej niż kolejny przemiennik częstotliwości. Jest to optymalnie dopasowane rozwiązanie systemowe składające się z wysokosprawnego motoreduktora i innowacyjnego, niskoprofilowego przemiennika częstotliwości. System został zoptymalizowany szczególnie pod kątem energooszczędnego i ekonomicznego ruchu poziomego w zastosowaniach takich jak przenośniki taśmowe, systemy sortowania, systemy przenośników bagażu i towarów, logistyka magazynowa i dystrybucyjna, sortowanie poczty oraz dystrybucja paczek. Został specjalnie zaprojektowany do zastosowań intralogistycznych i lotniskowych, ale także w branży motoryzacyjnej i spożywczej.

SINAMICS G115D jest wszechstronny, wytrzymały i rozproszony

SINAMICS G115D spełnia wymagania cyfryzacji

Nasz rozproszony układ napędowy jest połączony z chmurą

W każdym najnowocześniejszym rozwiązaniu intralogistycznym integracja z systemami automatyki wyższego poziomu jest niezbędna, aby móc osiągnąć maksymalną elastyczność i wydajność. SINAMICS G115D zapewnia bezproblemową integrację zarówno w środowisku TIA (systemy automatyki wyższego poziomu), jak i w aplikacjach MindSphere, takich jak Analyze MyDrives (dla optymalizacji pojedynczego napędu).

 

Dzięki temu systemowi do kontroli i analizy, przenośniki poziome mogą dzięki platformom internetowym w pełni wykorzystać zalety technologi loT.

 

Liczbę transportowanych produktów można idealnie monitorować za pomocą aplikacji MindSphere Analyze MyDrives. Zapewnia ona kompleksową kontrolę wydajności systemu i przepływu materiałów oraz umożliwia użytkownikom zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności. Na podstawie wyników można również usprawnić procesy, przewidzieć awarie i im zapobiegać, a konserwację można przeprowadzić w dogodnym czasie - nie tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Dane techniczne

Cechy
SINAMICS G115D Montowany na silniku
SINAMICS G115D Montowany na ścianie

Napięcie

3AC 380-480V
3AC 380-480V

Zakres mocy

0.37 – 4kW
0.37 – 7.5kW *

Przeciążenie

200% / 3s
200% / 3s

Częstotliwość pulsowania

4kHz (… 16kHz)
4kHz (… 16kHz)

Silniki

IE2 / IE3 silniki asynchroniczne + IE4 silniki reluktancyjne 
IE2 / IE3 ilniki asynchroniczne + IE4 silniki reluktancyjne 

Komunikacja

Profinet / Ethernet/IP

lub wejścia/wyjścia, AS-i **

Profinet / Ethernet/IP

lub wejścia/wyjścia, AS-i **

Webserver

Tak, przez moduł Smart Access
Tak, przez moduł Smart Access

Wejścia/Wyjścia

4 DI,  2 DIO (mogą być użyte jako DI lub DO); 1 F-DI (z 2 DI), Interfejs enkodera HTL (z 2 DI)
4 DI,  2 DIO (mogą być użyte jako DI lub DO); 1 F-DI (z 2 DI), Interfejs enkodera HTL (z 2 DI)

Przełącznik naprawy / ze statusem

-
Tak (opcjonalnie) / Tak

Zdalne sterowanie lokalne

-
Tak (opcjonalnie)

Funkcja bezpieczeństwa STO / PROFIsafe

Tak (z PROFINET)
Tak (z PROFINET)

Rezystor hamowania wew. / zew.

Tak (jako standard) / opcjonalnie
Tak (jao standard) / opcjonalnie

Stopień ochrony IP

System = IP55 / IP65 (opcjonalnie)
Napęd = IP65/66 w zależności od wariantu

Zakres temperatur

-30°C … 55°C (>40°C z Deratingiem)
-30°C … 55°C (>40°C z Deratingiem)

Skonfiguruj i zamów SINAMICS G115D w mgnieniu oka

Możesz łatwo zamówić kompletny układ napędowy, używając tylko jednego numeru zamówienia i łatwo go skonfigurować. Przemiennik jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym, jest gotowy do włączenia i można go natychmiast uruchomić. Konfigurator pomaga w wyborze optymalnej wersji produktu do aplikacji.