SIMOTICS silniki indukcyjne niskiego napięcia

Wybierz odpowiedni silnik elektryczny dla swojej aplikacji
Silniki niskonapięciowe SIMOTICS oferowane są w szerokim zakresie mocy od 0.09 kW do 5 MW. Wykonywane są w standardach IEC oraz NEMA, wyróżniają się wysoką sprawnością. Silniki te mogą być zasilane bezpośrednio z sieci, jak i z przemienników częstotliwości.

Sprawdź przegląd narzędzi oraz stronę informacyjną by znaleźć odpowiedni silnik
Narzędzia i usługi silnika SIMOTICS LV
Silniki SIMOTICS w wykonaniu wg norm europejskich IEC
Siemens posiada w swojej ofercie szeroki zakres mocy dla niskonapięciowych asynchronicznych silników wykonanych w oparciu o normy IEC. Możemy dosarczyć silniki o mocach od 0.09 kW do 5 MW. Silniki IEC zapewniają wysoką niezawodność oraz sprawność, można wybrać odpowiednie rozwiązanie dla kazdej aplikacji przemysłowej. Silniki spełniają wszystkie wymagane standardy oraz są zgodne z miedzynarodowymi i wieloma lokalnymi regulacjami.