SIMOTICS SD silniki w korpusie żeliwnym

SIMOTICS SD to bardzo wytrzymałe silniki w korpusie żeliwnym skonstruowane do pracy w ciężkich warunkach. Sprawują się doskonale, nawet tam, gdzie występuje duże zapylenie lub agresywna chemicznie atmosfera. Mogą pracować w przemyśle ciężkim, petrochemicznym oraz w innych aplikacjach procesowych. Ich konstrukcja zapewnia optymalne chłodzenie, a wspólna platforma modułowa powoduje, że ich dobór i konfiguracja wygląda tak samo, jak dla silników w korpusie aluminiowym SIMOTICS GP.
SIMOTICS SD - silniki do pracy w trudnych warunkach
Silniki SIMOTICS SD wyróżniają się wysoką niezawodnością oraz znakomitymi parametrami, nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Silniki te na nowo definiują niezawodność w połączeniu z doskonałymi parametrami pracy. Odkrywaj zupełnie nową serię silników, która jest pod względem swoich parametrów unikalna na rynku - i wyznacza nowe standardy.SIMOTICS SD platforma silników 1LE1
SIMOTICS SD to sprawdzona seria silników bazująca na platformie silników 1LE1, wykonywana w klasach sprawności do IE4 włącznie. Stosując silniki w klasie sprawności IE4 można zmniejszyć zużycie energi nawet o 3% w porównaniu do aplikacji z silnikami w klasie sprawności IE3. Decydując się na silniki SIMOTICS SD z platformy 1LE1, można w każdej chwili w przyszłości w prosty sposób wymienić silnik na bardziej sprawny, ponieważ ta sama moc we wszystkich klasach sprawności od IE1 di IE4 wykonywana jest w tej samej wielkości mechanicznej. Wybierając silnik z rodziny SIMOTICS SD w klasie IE4, otrzymujesz wytrzymały, wysokosprawny, przyszłościowy silnik.
W ramach grupy silników SIMOTICS SD dostępne są silniki zoptymalizowane do zasilania z przemienników częstotliwości. Są to silniki należące do serii VSD10 oraz VSD4000 (synchroniczne silniki reluktancyjne). Wybór silników serii VSD10 to prosty dobór całego systemu składającego się z silnika i przemiennika częstotliwości SINAMICS, bazujący na katalogu lub narzędziach inżynierskich, oraz łatwe uruchomienie poprzez wczytanie kodu z tabliczki znamionowej silnika do przemiennika częstotliwości SINAMICS.
Silniki reluktancyjne z serii VSD4000 wraz z przemiennikami częstotliwości SINAMICS tworzą system napędowy o najwyższej sprawności. Silniki reluktancyjne oprócz bardzo wysokiej sprawności, również przy obciążeniach częściowych, charakteryzują się dużą dynamiką pracy, co zapewnia wysoką jakość procesu.
- Optymalny wybór silnika do każdej aplikacji
SIMOTICS SD to kilka serii silników pozwalających na ich optymalny dobór do aplikacji. Basic Line (budowa maszyn), Performance Line (aplikacje procesowe), Eagle Line (dla aplikacji w krajach NAFTA), VSD10 oraz VSD4000 (seria silników optymalizowanych dla aplikacji z przemiennikami częstotliwości). - Kompaktowa budowa
Wielkość silnika jest zwykle ważnym aspektem w konstruowaniu maszyn. Z tego powodu silniki z nowej platformy 1LE1, w klasach sprawności IE2 i IE3 nie są dłuższe od silników starszej generacji. - Wysoka sprawność w aplikacjach bez przemienników częstotliwości
Silniki zasilane bezpośrednio z sieci w klasie sprawności IE4 są dostępne w zakresie mocy od 2,2kW do 200 kW. - Więcej mocy
W przypadku gdy ilość miejsca do zabudowy silnika jest mocno ograniczona, optymalnym rozwiązaniem może okazać się wybór silnika o podwyższonej mocy. Silniki takie pozwalają na osiąganie takiej samej mocy co silniki standardowe, a ich wznios wału jest o jeden stopień mniejszy. - Aplikacje z przemiennikami częstotliwości
Silniki w korpusie żeliwnym serii VSD10 i VSD4000 zostały zoptymalizowane do pracy z przemiennikami SINAMICS i spełniają wymagania MEPS. Pozwalają na osiąganie wysokich sprawności, a cały system jest prosty w uruchomieniu.
Nowa generacja silników SIMOTICS SD większej mocy
Najnowsza seria silników SIMOTICS SD to silniki większej mocy, zbudowane w oparciu o platformę silników 1LE5. Silniki te oprócz wytrzymałej konstrukcji mechanicznej oraz wysokiej sprawności cechuje konstrukcja przygotowana z myślą o technologiach cyfrowych. Silniki te zostały przygotowane do współpracy z aplikacjami chmurowymi analizującymi parametry ich pracy. Pozwala to nie tylko na prowadzenie zaawansowanej diagnostyki, ale i na optymalizację całego procesu. Silnik elektryczny staje się częścią cyfrowego procesu. Nowa seria silników posiada bardzo kompaktową konstrukcję, w porównaniu do innych silników tej mocy, cechuje się mniejszymi wymiarami.
Silniki SIMOTICS SD większej mocy dostępne są w trzech wariantach
- Optymalizacja poprzez digitalizację.
Zwiększona transparentność całego procesu oraz zoptymalizowane działania serwisowe w wyniku pionierskich technologii cyfrowych. - Konstrukcja najlepsza w swojej klasie
Większa sprawność oraz wszechstronność podczas projektowania i instalacji. - Przyszłościowa koncepcja sprawności.
Większy stopień konkurencyjności dzięki oszczędnościom energii. - Szybkość i prostota
Dzięki narzędziom i technologiom cyfrowym szybciej o prościej zaprojektuj i uruchom swój proces
Skonfiguruj i zamów silnik SIMOTICS SD Severe Duty
Używając DT konfiguratora firmy Siemens możesz w prosty i szybki sposób skonfigurować silnik SIMOTICS SD Severe Duty, a następnie zamówić go poprzez Industry Mall.