Parametry przekonują, zaufanie decyduje

SIMOTICS XP niskonapięciowe silniki przeciwwybuchowe
Z silnikami przeciwwybuchowymi SIMOTICS XP twoje aplikacje są jeszcze bardziej bezpieczne. Dzieje się tak dlatego, że nasze silniki przeciwwybuchowe pracują latami nawet w najtrudniejszych warunkach bez żadnych problemów. Silniki te sprawdziły się setki tysięcy razy w aplikacjach na całym świecie. Zakres oferowanych przez nas silników przeciwwybuchowych jest bardzo szeroki, dla każdej aplikacji z maksymalnym bezpieczeństwem i najwyższą sprawnością. Oferujemy silniki w wykonaniu do dwóch stref zagrożonych wybuchem, aby spełnić wyjątkowe wymagania. W rezultacie, nasze silniki przeciwwybuchowe zajmują pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o zakres oraz spełnienie globalnych wymagań.
Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem:
- gazów, w wykonaniu "ognioszczelnym" – Ex db,
"wzmocnionym" – Ex eb oraz "nieiskrzącym" – Ex ec - pyłów w wykonaniu Ex tb oraz Ex tc.
Dzięki zastosowaniu silników SIMOTICS XP, oprócz bezpieczeństwa, doskonałych parametrów i sprawności, można skrócić czas realizacji projektu, obniżyć koszty projektowania, inżynieringu i instalacji, części zamiennych. Wszystkie te czynniki mają wpływ na obniżenie całkowitych kosztów związanych z użytkowaniem silników.
SIMOTICS XP zostały skonstruowane z myślą o wielu aplikacjach w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowym, gazowym, spożywczym, związanym z obróbką drewna i tworzyw sztucznych. Zakres dostępnych mocy rozciąga się od 0.09 kW do 1000 kW, dostępne stopnie ochrony to IP55, IP56, IP65. Mogą być zasilane z sieci jak i przy odpowiednim doborze z przemienników częstotliwości.
Silniki SIMOTICS XP w korpusie żeliwnym zostały skonstruowane z myślą o pracy w w aplikacjach procesowych i wszędzie tam, gdzie występują najcięższe warunki. SIMOTICS XP w korpusie aluminiowym są lekkie i zostały zaprojektowane do napędzania wentylatorów i kompresorów, oraz tych urządzeń, w których istotną rolę odgrywa niska masa.