Silniki elektryczne do każdej aplikacji

Key visual Motion Control Motors

Niezawodne i wszechstronne napędy

Silniki asynchroniczne, synchroniczne, reluktancyjne czy też specjalne zapewniają optymalną pracę w każdej aplikacji. Szeroki wybór przekładni i adapterów pozwala zastosować silniki Siemens wszędzie tam, gdzie wymagane są niezawodność i bezpieczeństwo. Do tego wszystkie przystosowane są do pracy z odpowiednimi przekształtnikami SINAMICS.

Szybki i przystępny dobór silników SIMOTICS

Konfigurator online

Produkty

Największy na świecie wybór silników elektrycznych do różnych zadań napędowych

Silniki Siemens dostępne są w szerokim wachlarzu wielkości oraz sprawności. Szereg opcji dodatkowych pozwala dostosować silnik idealnie do Państwa potrzeb. Różne wykonania pozwalają dobrać odpowiedni sprzęt, niezależnie od wymagań dynamicznych lub sprawnościowych.

Silniki serwo   SIMOTICS S

Najwyższa precyzja i idealna dynamiki

SIMOTICS S

Oferujemy idealne silniki serwo SIMOTICS S posiadające funkcjonalności dla każdej aplikacji: zakres momentu od 0.18 do 1650 Nm, różne wbudowane nadajniki, zakres różnych typów chłodzenia oraz klas ochrony, wbudowany hamulec postojowy oraz inne opcje. Dzięki wbudowane tabliczce znamionowej oraz systemowi DRIVE-CLiQ, zyskaszna optymalnej interakcji z naszymi układami napędowymi SINAMICS S120.

Silniki główne SIMOTICS M

Wielka moc w kompaktowej obudowie

SIMOTICS M

Asynchroniczny silnik indukcyjny przeznaczony do zastosowaniaz przemiennikiem częstotliwości jest znacznie bardziej kompaktowy i wytrzymały, a jego standard koncentryczności jest wyższy niż w przypadku zwykłego trójfazowego silnika indukcyjnego. Posiada enkodery inkrementalne do pracy z kontrolowaną prędkością i jest dostępny z nadajnikami absolutnymi do zastosowań pozycjonujących. Praca bez nadajnika jest również możliwa w bardziej podstawowych aplikacjach.

Siłowniki liniowe SIMOTICS L

Ogromna prędkość pozycjonowania

SIMOTICS L

Silniki liniowe SIMOTICS L firmy Siemens są dostępne z maksymalną siłą znamionową 20,700 N z prędkościami posuwu przekraczającymi 1,200 m/min - możliwościami zapewnijącymi maksymalną wydajność. 1FN3 to silnik liniowy z magnetyczną sekcją wtórną, która dostarcza imponujący stosunek siły do wielkości oraz dynamikę.

Silniki momentowe SIMOTICS T

Tanie w utrzymaniu silniki do zadań specjalnych

SIMOTICS T

Każdy silnik momentowy fimy Siemens spełnia najwyższe wymogi odnośnie precyzji, wydajności i dynamiki - szczególnie kiedy użyty jest jako część naszego rozwiązania systemowego. Wysokopolowe silniki synchroniczne są w pełni zintegrowane z maszyną bez mechanicznych elementów przekaźnikowych takich jak przekładnie. Oznacza to zyski z elastyczności montażu, uproszczonej konserwacji, wysokiej dostępności i zmniejszonych wymogów odnośnie potrzebnej pzestrzeni.

Silniki główne do wrzecion

Niezawodność skrawania i obrabiania

Wrzeciona silnika

Firma Siemens oferuje idealne portfolio wrzecion silnikowych, które dostarczają maksymalną produktywność i precyzję oraz zapewniają optymalną wydajność i jakość produktu. Mechanicznie wbudowane rozwiązania są ekstremalnie kompaktowe oraz osiągają maksymalną sztywność, czyli warunek do osiągnięcia maksymalnych prędkości i dokładnej koncentryczności.

Prosta konfiguracja i zamawianie

Konfigurator napędów online

Możesz w bardzo prosty i szybki sposób skonfigurować swoje silniki SIMOTICS za pomocą konfiguratora onine, a następnie zamówić go poprzez system zamawiania IndustryMall.

Tu odnajdziesz odpowiedni silnik SIMOTICS

Konfigurator online