Silniki synchroniczne do zabudowy dla aplikacji wymagających wysokiej prędkości i wysokiego momentu

SIMOTICS M-1FE

Silniki synchroniczne SIMOTICS M-1FE to bardzo kompaktowe  silniki przeznaczone do zabudowy w napedach wrzecion, o bardzo dużej dynamice. Zostały one specjalnie zaprojektowane do stosowania w obrabiarkach. Wyróżniają się bardzo wysoką jakością obróbki, krótkim czasem przyspieszania, najwyższą precyzją i płynną pracą. Dostępne są wersje do aplikacji wymagających bardzo wysokiego momentu obrotowego (High Torque) - lub wysokiej prędkości (High Speed). Moc mechaniczna silnika przekazywana jest bezpośrednio na wrzeciono bez żadnych mechanicznych elementów pośredniczących. Wirnik i stojan są gotowe do zainstalowania i są chłodzone wodą.

Przegląd układu

Podstawowe dane techniczne

 
High-Speed
High-Torque
Typ
M-1FE1
M-1FE1, M1FE2
Moment znamionowy
do 300 Nm
do 1.530 Nm
Prędkość maksymalna
do 40.000 U/min
do 20.000 U/min
Moc znamionowa
6,5 – 94 kW
4 – 159 kW
Więcej informacji znajdziesz w Industry Mall

Industry Mall

Zalety SIMOTICS M-1FE

  • Kompaktowa konstrukcja dzięki eliminacji elementów mechanicznych
  • Krótkie czasy rozruchu i hamowania
  • Wysoka sztywności wału 
  • Wrzeciona
  • Szlifierki
  • Frezarki
Wspacie

Więcej informacji o SIMOTICS M-1FE