Nowa generacja napędów

Silniki SIMOTICS M-1PH8
Silniki 1PH8 zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania jako główne napędy w maszynach produkcyjnych i obrabiarkach. Silniki te są dostępne w wersji asynchronicznej i synchronicznej. Oparty na elastycznym systemie modułowym, silniki 1PH8 mogą być sowane do prawie wszystkich zadań napędowych.
SIMOTICS M elementy dla konstruktorów maszyn i projektantów systemów
Specjalnie zharmonizowane komponenty mocy, elektroniczne tabliczki znamionowe oraz możliwość integracji silników poprzez interfejs DRIVE ‑ CLiQ zapewniają szybkie i łatwe uruchomienie oraz bezproblemową obsługę. Co więcej, dzięki harmonizacji systemu są one w stanie poradzić sobie z ekstremalnymi cyklami pracy, krótkimi czasami narastania i są wyjątkowo precyzyjne pod względem prędkości, momentu obrotowego i pozycjonowania.Silniki 1PH8 to silniki klatkowe o wyjątkowo szerokim spektrum zastosowania.
Zalety:
- Szeroki zakres mocy 2.8 kW do 1340 kW
- Elastyczne opcje konfiguracji
- Wysoka płynność pracy i wytrzymałość dzięki doskonałej konstrukcji i niskiemu poziomowi drgań prędkościach do 24 000 rpm
- Wysoka dynamika i krótkie czasy przyspieszania
- Prosty i elastyczny system przyłączy