Idealne rozwiązanie w wymagajacych aplikacjach napędowych. 

Key visual SIMOTICS S-1FK7

Silniki serwo SIMOTICS S-1FK7

Silniki SIMOTICS S-1FK7 są silnikami synchronicznymi z magnesami stałymi, które są dostępne w wersjach: Kompaktowej, High Dynamic i High Inertia. Silniki charakteryzują się doskonałą zdolnością do przeciążania, wytrzymałością oraz niewielkimi wymiarami. Połączenie za pomocą obrotowych złączy i wstępnie zmontowanych kabli zapewnia elastyczne, szybkie i bezpieczne połączenie z przemiennikiem częstotliwości.

Szybko i sprawnie skonfiguruj silniki SIMOTICS S-1FK7

Konfigurator online

Zalety i aplikacje SIMOTICS S-1FK7

Silniki serwo dla każdej aplikacji napędowej

Pozycjonowanie, synchronizacja kątowa, napęd cykliczny czy kontrola ścieżki w obrabiarkach - z silnikami serwo SIMOTICS od Siemensa, zyskujesz dzieki wysokiej dynamice, precyzji, wytrzymałości i kompaktowym wymiarom.

Zalety

  • Wysoka sprawność oraz możliwość trzykrotnego przeciażenia
  • Odporność na wstrząsy i wibracje dzięki mechanicznie izolowanemu połączeniu enkodera
  • Do wyboru enkodere absolutny, inkrementalny lub resolwer
  • Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki obrotowemu przyłączu z szybkozłączem i wymiennym enkoderem
  • Cyfrowy interfejs DRIVE-CLiQ z elektroniczną tabliczką znamionową dla optymalnej współpracy z SINAMICS S120
  • Opcjonalnie z różnymi rodzajami przekładni  i bezluzowym hamulcem postojowym
  • Metody chłodzenia: Naturalne lub wymuszone
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny do tworzyw sztucznych i tekstyliów
  • Maszyny drukarskie
  • Obróbka drewna, szkła, ceramiki i kamienia
  • Roboty, układy obsługujące i technologia przenośników
  • Osie posuwowe i pomocnicze do obrabiarek
Wybór produktu

Wersje silników

SIMOTICS S-1FK7, pozwala na wybór pomiędzy trzema wersjami, w zależności od wymagań odnośnie dynamiki, zachowania układu kontroli, dokładności i dostępnego miejsca.

Podstawowe dane techniczne

Chłodzenie naturalne
Kompaktowy
High Dynamic
High Inertia
Prędkość znamionowa
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 6.000 U/min
Moc znamionowa
0,05 - 8,2 kW
0,6 - 3,8 kW
0,9 - 7,7 kW
Moment znamionowy
0,08 - 37 Nm
0,9 - 18 Nm
1,5 - 37 Nm
Chłodzenie zewnętrzne
Kompaktowy
High Dynamic
High Inertia
Prędkość znamionowa
-
3.000 U/min
-
Moc znamionowa
-
7,5 kW
-
Moment znamionowy
-
24 Nm
-
Szczegółowe informacje znajdziesz na Industry Mall

Industry Mall

SIMOTICS S-1FK7

SIMOTICS S-1FK7 ze zintegrowaną przekładnią planetarną

Na życzenie dostarczamy również silniki S-1FT7 ze zintegrowaną przekładnią planetarną. Dostępne są bardzo precyzyjne przekładnie planetarne do szerokiego zakresu aplikacji. Zyskujesz dzięki płynnemu działaniu i niewielkim rozmiarom silnika w aplikacjach.
Pliki do pobrania oraz wsparcie odnośnie silników SIMOTICS S-1FK7

Więcej informacji o silnikach SIMOTICS S-1FK7

Prosta konfiguracja oraz zamówienie

Skonfiguruj i zamów swój silnik SIMOTICS S-1FK7

Używając konfiguratora napędów firmy Siemens możesz w prosty sposób, szybko skonfigurować swój silnik SIMOTICS S-1FK7, a następnie zamówić go przez Industry Mall.

W prosty i szybki sposób skonfiguruj i zamów silniki SIMOTICS S-1FK7

Konfigurator online