Idealny silnik synchroniczny do wymagających aplikacji napędowych

Silniki serwo SIMOTICS S-1FT7
Silniki serwo SIMOTICS S-1FT7 są silnikami z magnesami trwałymi charakteryzującymi się niewielkimi wymiarami. Spełniają najostrzejsze wymagania odnośnie precyzji, dynamiki oraz zakresu regulacji prędkości, a także posiadają wysoki stopień ochrony i cechuja się wysoką wytrzymałościa mechaniczna. Silniki wyposażone są w najnowoczesniejsze enkodery i są przystosowane do pracy w naszych systemach napędowych i w pełni cyfrowych systemach sterowania. Silniki moga być z chłodzeniem naturalnym, wymuszonym lub wodnym. W przypadku chłodzenia naturalnego, straty cieplne zostają odprowadzone poprzez konwekcję przez powierzchnię silnika. Przy wymuszonym chłodzeniu zewnętrzny wentylator wymusza przepływ powietrza chłodzacego silnik. Najlepsze chłodzenie, a co za tym idzie - maksymalną wydajność - można osiągnąć za pomocą chłodzenia wodngo.
Zalety
- Wysoka sprawność i mozliwość czterokrotnego przeciążenia (dla naturalnego chłodzenia)
- Do wyboru: chłodzenie naturalne, wymuszone lub wodne
- Niezwykła wytrzymałość dzięki niezwykle wysokiemu stopniu ochrony IP67 oraz enkodea z izolacją wibracji
- Do wyboru enkoder inkrementalny bądz absolutny
- Łatwy w serwisowaniu i montażu dzięki swojemu profilowi, obrotowemu przyłączu z szybkozłączem i wymiennemu enkoderowi
- Cyfrowy interfejs DRIVE-CLiQ z elektroniczną tabliczką znamionową dla optymalnej współpracy z SINAMICS S120
- Opcjonalnie: Hamulec z zerowym luzem i przekładnią planetarną o niskim luzie