Duży moment z wysoką precyzją 

SIMOTICS T-1FW3 oraz T-1FW6

Niezależnie od tego czy jest to napęd narzędzie mechancznego, ślimaka wytłaczaeki czy rolki papieru - wolnoobrotowe silniki momentowe z magnesami trwałymi SIMOTICS sprawdzają się we wszystkich rodzajach osi napedowych. Mogą one zostać całkowicie wbudowane w napędzaną maszynę bez dodatkowych transmisyjnych elementów mechanicznych. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość niezbędnego miejsca, zapenia dużą uniwersalność, zmniejsza koszty eksploatacji oraz zwiększa niezawodność. Dodatkowo taki sposób zabudowy poprawia dynamikę, zwieksza dokładność sterowania całego zespołu napędowego oraz pozwala na wygenerowanie wysokiego momentu z dużą precyzją, co pozwala osiągnąć dużą produktywność maszyn. Można wybrać dwa typy silników. 

Prosto i szybko skonfiguruj silnik SIMOTICS T-1FW3 lub T-1FW6

Konfigurator

SIMOTICS T

SIMOTICS silniki momentowe – najwyższa precyzja osi napędowych

SIMOTICS T

Podstawowe dane techniczne

*w zależności od wersji i typu
SIMOTICS T
T-1FW3 silniki kompaktowe
T-1FW6 silniki do zabudowy
Moment znamionowy *
do 7.000 Nm
do 5.760 Nm
Prędkośc znamionowa *
do 1.200 obr/min
do 1.060 obr/min
Prędkość maksymalna *
do 1.800 obr/min
do 3.000 obr/min
Maksymalny moment *
11.000 Nm
10.900 Nm

SIMOTICS T korzyści i aplikacje

  • Najwyższa precyzja i dynamika
  • Różne wersje dostosowane do specyficznych wymagań aplikacji
  • Bezpośrednie sterowanie, sztywny zespół napedowy
  • Niewielka przestrzeń wymagana do instalacji silnika, ponieważ silniki mogą zostać wbudowane w maszynę. Prosta konserwacja dzięki wyeliminowaniu mechanicznych elementów transmisyjnych.
  • Wysokie momenty przy niskich prędkosciach
  • Krótkie czasy przyspieszania oraz łagodna charakterystyka pracy
  • Wysoka sprawność
  • Wysoka niezawodność

Aplikacje

  • Napędy walcarek
  • Maszyny papiernicze
  • Wtryskarki
  • Systemy montażu
  • Prasy serwo
  • Obotowe maszyny do znakowania
  • stoły obrotowe
  • Osie obrotowe (A/B/C do  5-osiowych centrów obróbczych)
  • napędy wrzecion
  • Napędy rolek
  • stanowiska testowe
SIMOTICS T dokumety i wsparcie

Więcej informacji o SIMOTICS T

Znajdż dokumenty oraz dosatkowe wsparcie dla SIMOTICS T.

Łatwa konfiguracja i dobór

Konfigurator silników momentowych SIMOTICS T

Konfigurator umożliwia szybki dobór właściwego sprzętu i zamówienie poprzez system IndustyMall.

Szybki dobór silników momentowych SIMOTICS T

Skonfiguruj online