SIDOOR - Automatyczny system do sterowania drzwiami

Sterowanie drzwiami dla wygody

SIDOOR oferuje wygodę i bezpieczeństwo od łatwego uruchomienia do wbudowanych mechanizmów zabezpieczeń. System umożliwia sterowanie wszystkimi typami drzwi ponieważ jest niezależny od ich producentów. Inteligentny system oblicza automatycznie optymalne charakterystyki ruchu drzwi oraz ich ciągłe utrzymanie podczas pracy zgodnie z zasadami dla poszczególnych aplikacji. Dane stworzone w trakcie pracy mogą być odczytywane i analizowane lokalnie lub globalnie aby uniknąć zbędnych prac konserwacyjnych i przestojów. Odpowiednie interfejsy komunikacyjne mogą być łatwo zaimplementowane dzięki niezależności systemu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nasi eksperci od SIDOOR czekają na Twoje pytania!

Kontakt

SIDOOR Türsteuerung

Przestoje znacząco zredukowane dzięki systemowi do drzwi  SIDOOR 

"Nasze rozwiązanie z SIDOOR pracuje niezawodnie. W rezultacie klienci mogli zredukować ich przestoje do 98% w porównaniu do systemów pneumatycznych."

Bart van Halteren, asystent techniczny w CNC AutoDoor

Główne zalety:

  • Wystarczy nacisnąć jeden przycisk aby przeprowadzić uruchomienie, reszta jest kontrolowana przez inteligentny system SIDOOR.

  • Łatwa integracja niezależnie od systemu drzwi.

  • Dane systemu mogą być analizowane niezależnie od producenta drzwi.

Przegląd systemu

Innowacyjne, proste sterowanie drzwiami.

Ułatw sobie pracę - skorzystaj z szerokiej oferty systemu SIDOOR.

Jednostki sterujące SIDOOR charakteryzują się faktem, że pozycje drzwi otwarych lub zamkniętych mają zawsze zdefiniowane dwa stany.  Drzwi są sterowane w ciągły sposób pomiędzy tymi dwoma pozycjami zgodnie z wymaganiami aplikacji. 

 

Przycisk "Learn run" uruchamia procedurę nauczania, podczas której system automatycznie określa szerokość i wagę dynamiczną drzwi. Optymalne charekterystyki dynamiki ruchu drzwi są obliczane automatyczcnie i zachowane i podczas pracy systemu.

Czy są to aplikacje przemysłowe, windowe lub kolejowe, systemy Sidoor  wielokrotnie potwiedziły swoją przydatność.



Wiele funkcji w jednym urządzeniu

  • SIDOOR zawsze steruje drzwiami zgodnie ze standardami i wymaganiami konkretnej aplikacji.

  • SIDOOR automatycznie wyznacza charakterystyki ruchu drzwi.

  • SIDOOR automatycznie oblicza optymalne charakterystyki i gwarantuje długotrwałość precyzji ich wykonania.

  • Rodzina SIDOOR charakteryzuje się odpornością, niezawodnością i dłogotrwałą precyzją.

  • SIDOOR może sterować drzwiami o wadze do 700 kg (w zależności od typu aplikacji).

  • Interfejsy komunikacujne takie jak PROFINET, PROFIBUS, CANopen lub moduł przekaźnikowy umożliwiają szeroki zakres podłączeń systemu (w zależności od aplikacji).

  • Również łatwa integracja w istniejących systemach bezpieczeństwa takich jak zatrzymanie awaryjne (w zależności od aplikacji), szczególnie w modernizacjach.

  • Pakiet oprogramowania SIDOOR umożliwia parametryzację i szczegółową diagnostykę poprzez adapter USB RS485.

Konfiguracja systemu

Obrazek po lewej stronie przedstawia ogólny schemat systemu SIDOOR zawierający dodatkowe elementy jak zasilacz i motoreduktor, zastosowanie np. w zabezpieczających drzwiach maszyny.

Referencje

Niezawodne działanie i wymierne korzyści dla klienta

Systemy sterowania drzwiami Siemens działają na całym świecie. Poniższe projekty referencyjne ilustrują zastosowania w różnych typach aplikacji
Do pobrania i wsparcie

Więcej informacji

Więcej informacji oraz wsparcie dla systemu SIDOOR jest dotępne tu:
Wsparcie serwisowe

Wsparcie serwisowe

Poprzez strony www i wsparcie techniczne, Siemens Industry oferuje szeroki zakres usług. Wsparcie online, wsparcie techniczne.

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne są dostepne na całym świecie, dzięki temu jest możliwa łatwa i szybka ich dostawa - optymalna dostępność dla klienta.

SITRAIN - Akademia Digital Industry

SITRAIN - Akademia Digital Industry

Dalsza edukacja w obszarze produktów dla przemysłu Siemens - bezpośrednio od producenta, indywidualnie, według najnowszych metod

TIA Selection Tool – szybka, łatwa i intuicyjna konfiguracja

Czy zawsze potrzebujesz optymalnej konfiguracji przy planowaniu Twojego projektu? Oczywiście, że tak! Dla Twojej aplikacji oferujemy TIA Selection Tool dla wsparcia wszystkich projektantów, zarówno początkujących jak i ekspertów. Nie jest potrzebna szczegółowa wiedza. TIA Selection Tool jest dostępny w wersji desktop i chmurowej.