SIDOOR - Automatyczne systemy sterowania drzwiami w aplikacjach kolejowych

Zakres aplikacji: drzwi peronowe, zasuwy do szczelin oraz drzwi wagonowe
Zdecydowana większość pasażerów żąda bezkompromisowego bezpieczeństwa i niezawodności. Dzięki opcjonalnej komunikacji przez Profinet są dostępne prawie nieograniczone opcje konserwacji i diagnostyki mechaniki.
Automatyka drzwi i bram peronowych (PSD / PSG) przy pomocy SIDOOR ATE530S
W oparciu o standardową technologię automatyki i szybkiej komunikacji przez Profinet zarówno drzwi jak i bramy peronowe działają szybko, bezpiecznie i oszczędnie energetycznie. Centralnie instalowane uaktualnienia oraz zgodność ze standardem SIL2 zgodnie z IEC 62061 są również innymi ważnymi aspektami. Sterownik może być użyty w ekstremalnie ciężkich warunkach otoczenia i jest również dostępny w wersji do pracy w wyższych temperaturach.
Automatyka zasuw do szczelin przy pomocy SIDOOR ATE530G
Specyficzne rozwiązania projektowe dla zasuw do szczelin pomiędzy peronem a wagonami pociągu. Umożliwiają bezpieczne i niezależne przejścia dla osób niepełnosprawnych lub np. wózków z małymi dziećmi. Wymagania dotyczące szybkości działania przy zasuwaniu i wciaganiu są spełnione z wysoką niezawodnością i są zgodne z normami dotyczącymi sił dociskających.
Automatyka drzwi wagonowych przy pomocy SIDOOR ATD400T
Nasz system sterowania drzwiami wagonowymi spełnia wszystkie branżowe standardy : EN 50155 (bezpieczeństwo elektryczne), EN 14752 (w odniesieniu do siły i energii), EN 50121-3-2 (EMC), IEC 61373 (wibracje/wstrząsy) jak również standard prądowego zabezpieczenia pożarowego dla komponentów w pojazdach szynowych DIN EN 45545-2, HL3 (poziom ryzyka 3). Dodatkowo jest wyposażony w jeden przycisk do kompletnego uruchomienia dający oszczędnośc czasu jak również możliwość korzystania z funkcji do otwierania i zamykania.
Sterownik do specjalnych aplikacji
Sterownik do specjalnych aplikacji
Technologia wyznaczająca nowe standardy – zaprojektowana w najmniejszych detalach
Drzwi peronowe (PSD)
Przykład aplikacji SIDOOR Mobility - drzwi peronowe (PSD) z PROFIsafe
Bramy peronowe (PSG)
Przykład aplikacji SIDOOR Mobility –bramy peronowe (PSG)
System drzwi i bram peronowych PSD/PSG
SIDOOR, świetnie sprawdza się w wyposażaniu stacji w drzwi peronowe, które mogą współpracować z rożnorodnymi systemami barier peronowych. Inteligentny napęd drzwi, składajacy się z sterownika SIDOOR ATE530S lub SIDOOR ATE531S oraz silnika SIDOOR MED280 EC lub motoreduktora SIDOOR MEG251 EC gear.
Może być bezpośrednio zintegrowany ze środowiskiem PROFINET poprzez interfejs RJ45 wyposażonym w switch.
Perfekcyjnie skoordynowane portfolio
Zasuwa do szczelin - SIDOOR ATE530G
SIDOOR ATE530G z ochronnym pokryciem - sterowniki do zasów do szczelin
- Wysuwanie w jednym kroku do 30 kg w ciągu 1 s maksimum 163 mm do kontrolowanego zatrzymania
- Silnik EC
- Funkcja odlodzenia: większa siła wysuwająca przez pierwsze 50 mm (regulowana)
- Wersja z dodatkowym przezroczystym pokryciem w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem od wilgoci i zanieczyszczeń powietrza
- Certyfikowany na DIN EN 50657: 2017 (podstawowa integralność)
SIDOOR ATD400T rozwiązania dla drzwi wagonowych
Napęd może współpracować z drzwiami o wadze do 180 kg, składa się z bezobsługowego sterownika i motoreduktora.
Sterownik automatycznie wykrywa komendy drzwi otwarte i drzwi zamknięte jeżeli drzwi zostana przesunięte manualnie więcej niż 2 cm w kierunku zamykania lub otwierania.
TIA Selection Tool
Zaprojektuj SIDOOR szybko i z pomocą. Wszystkie elementy SIDOOR będą skonfigurowane w odpowiedniej zależności. Każdy możliwy wybór będzie wyjaśniony i zilustrowany zdjęciami produktów. Aby podjąć lepszą decyzję możliwe jest porównanie produktów. Z taką konfiguracją nic nie będzie zapomniane lub nieprawidłowo dodane do koszyka zakupowego. Finalnie zamówienie może być złożone bezpośrednio.