SIDOOR - System sterowania drzwiami wind

SIDOOR system sterowania drzwiami wind
SIDOOR jest rezultatem 30-letniego doświadczenia w zakresie sterowania drzwiami wind. Napędy SIDOOR pracują ze wszystkimi standardowymi systemami drzwi, spełniając najnowsze standardy i normy oraz najwyższe wymagania dotyczące wygody, jakości i precyzji. System SIDOOR przekonuje do siebie niesamowicie prostą obsługą.Instalacja jest prosta i szybka, natomiast serwisowanie bardzo łatwe. Uruchomienie odbywa się praktycznie automatycznie. Stosując SIDOOR masz zawsze do czynienia z innowacyjnym produktem dzięki ciągłym uaktualnieniom, które można pobrać i zastosować w istniejących urządzeniach. Szczególnie z wersją CANopen doświadczysz zalet cyfrowego sterowania drzwiami.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
Główne zalety:
- Uruchomienie za pomocą jednego przycisku
- Zoptymalizowane energetycznie działanie w wagonie windy
- Automatyczna identyfikacja silnika - wysoka elastyczność systemu
- Wysoki stopień operacyjnego bezpieczeństwa dzięki zabezpieczającej konstrukcji silnika
- Niezawodność i precyzja ograniczające serwis i koszty napraw
- Zabezpieczenie elektroniki na wypadek blokowania ruchu drzwi
- Zastosowanie również w zrównoważonych windach i żaluzjach
- Certyfikacja zgodna z EN81-20.
SIDOOR z nową magistralą CANopen
Maksymalna przejrzystość systemu sterowania drzwiami windy
Dzięki łatwej analizie danych, która jest możliwa przez CANopen, zawsze znasz stan położenia drzwi windy oraz czasu, kiedy wymagają one serwisu. W połączeniu ze sterownikiem łatwo jest określić położenie windy pomiędzy piętrami. Aby poruszać się pomiędzy różnymi pozycjami sterownik daje możliwość przesyłania parametrów serwisowych i informacji o stanie drzwi do MindSphere (system chmurowy Siemens) i analizować je w dowolnym miejscu na świecie.Analiza danych nie jest ograniczona tylko do systemu, jest również możliwa dla komponentów wszystkich producentów poprzez główny system sterowania z odpowiednim interfejsem. MindApp FleetManager zapewnia skuteczny serwis, wyprzedzający potencjalne uszkodzenia.
Szczególne cechy CAN na przykładzie nowego sterownika SIDOOR AT40 CAN ADV
- Plug-and-play przez interfejs CAN. Od roku 2002, od kiedy został stworzony nowy standard, aplikacje CANopen dla wind (CiA profil windy 417) jest możliwa wymiana danych pomiędzy producentem i jego komponentom dzięki technologii plug-and-play.
- Nowy interfejs i zarzadzanie danymi pozwalają na wnikliwe spojrzenie na stan całego systemu. Obejmuje to zarówno elektryczną i mechaniczną energię silnika jak i czasy przejazdów, energię mechaniczną drzwi oraz piki prądowe występujące w cyklu pracy w zależności od kierunku przesuwu drzwi.
- Status sterownika może być teraz widziany bardziej szczegółowo, dzięki interfejsowi CAN. CANopen został rozszerzony przez producenta o specyficzny obiekt CAN "Kontrola stanu". Sterownik przesyła "tryb pracy" (niezdefiniowany, nauki, inicjalizacji, normalnej pracy, błędu) oraz go wyświetla (w kodzie ASCII na 7 segmentowym wyswietlaczu).
- Obsługa "wirtualnego terminalu" umożliwia zdalne połączenie ze sterownikiem windy.
Dwie technologie - nieskończone możliwości
SIDOOR AT40 – system motoreduktora DC
- Rozsuwane panele drzwi (EN81-20)
- Procentowa prędkość np. w zależności od podłoża lub czasu poprzez CANopen
- Waga drzwi do 600 kg
- Optymalny dla istniejących konstrukcji lub modernizacji
- Moment trzymajacy w pozycjach końcowych drzwi bez komendy drzwi
- Konfiguracja reakcji bariery świetlnej (LB)
- Bariera świetlna może być deaktywowana (LB)
- Wolny przejazd do pozycji "otwarte"
- Tryb pracy drzwi dostępny przez CANopen
- Wirtualny terminal (CiA 417 część 2)
- Dostępne w wersji CANopen, przekaźnikowej i wariancie podstawowym
SIDOOR ATE500E – system bezpośredni EC
- Niezawodne działanie oraz doskonała jakość sterowania
- Bardzo cichy i bezprzekładniowy
- Zwiększony zakres temperatur
- Waga drzwi do 280 kg
- Świadectwo UL (UL 61010 -1 / UL 61010-2-201)
- Dostępny w wersji CANopen i przekaźnikowej
TIA Selection Tool – szybka, łatwa, inteligentna konfiguracja
Czy zawsze potrzebujesz optymalnej konfiguracji przy planowaniu swojego projektu? Oczywiście, że tak! Dla Twojej aplikacji oferujemy TIA Selection Tool dla wsparcia wszystkich projektantów zarówno poczatkujących jak i ekspertów. Nie trzeba znać szczegółowo produktów. TIA Selection Tool jest dostędna jako plik do pobrania na komputer lub w wersji chmurowej.