Modułowy przemiennik częstotliwości SINAMICS G120

SINAMICS G120 jest modułowym przekształtnikiem częstotliwości przeznaczonym do różnorodnych aplikacji. Modułowa konstrukcja i zakres mocy od 0.55 do 250 kW pozwalają na skonfigurowanie przemiennika idealnie dopasowanego do Twoich wymagań. Ta seria przekształtników jest dostępna w trzech wariantach napięcia zasilającego: 200V, 400V oraz 690V. Dodatkowo SINAMICS G120 posiada wiele wbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Do parametryzacji funkcji bezpieczeństwa służą programy STARTER lub SINAMICS Startdrive.

Sprawdź nasze materiały dotyczące przemiennika SINAMICS G120

Dokumentacja

Szybko i prosto skonfiguruj oraz zamów SINAMICS G120

Konfigurator online

Mocne strony

Wielofunkcyjny. Prosty w użyciu. Bezpieczny.

SINAMICS G120, wielofunkcyjny przekształtnik częstotliwości do najróżniejszych zadań.
Przegląd przemienników częstotliwości niskiego napięcia SINAMICS

Pobierz broszurę

Budowa modułowa

Modułowy SINAMICS G120 składa się z Modułu mocy, Jednostki sterującej oraz opcjonalnego panelu operatorskiego

Jednostka sterująca kontroluje i monitoruje Moduł mocy oraz podłączony silnik używając różnych typów sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Zapewnia komunikację z lokalnym lub centralnym sterownikiem oraz urządzeniami monitorującymi. Moduł mocy o mocy od 0.37 kW do 250 kW zasila silnik. Wyposażony jest w nowoczesną technologię IGBT z modulacją szerokości impulsu zapewniając wysoce niezawodną oraz elastyczną pracę silnika. Rozbudowane funkcje zabezpieczeń zapewniają wysoki poziom ochrony dla modułu mocy oraz samego silnika.

Firma Siemens oferuje szeroki zakres modułów mocy w zależności od wymagań napędu.

Idealny moduł mocy dla standardowych aplikacji w konstrukcji maszyn. Moduły mocy PM240-2 posiadają czoper hamowania, możliwośc hamowania elektrycznego oraz są odpowienie do szerokiego zastosowania w konstrukcji maszyn.

Moduł mocy PM240-2 jest dostępny w następujących zakresach napięcia i mocy:

  • 200 V ... 240 V 1 AC/3 AC  0.55 kW ... 4.0 kW
  • 200 V ... 240 V 3 AC  5.5 kW ... 55 kW
  • 380 V ... 480 V 3 AC  0.55 kW ... 250 kW
  • 500 V ... 690 V 3 AC  11 kW ... 250 kW

Moduły mocy PM240-2 posiadają czoper hamowania, możliwość hamowania elektrycznego oraz dzięki swojej konstrukcji, straty mocy odprowadzane są na zewnątrz szafy, w której są zabudowane. Moduły mocy PM240-2 z zewnętrznym radiatorem są dostępne w następujących zakresach napięcia i mocy:

 

  • 200 V ... 240 V 3 AC, 0.75 kW, 2.2 kW, 4 kW, 18.5 kW, 30 kW, 55 kW
  • 380 V ... 480 V 3 AC, 3 kW, 7.5 kW, 15 kW, 37 kW, 55 kW, 132 kW

Idealny moduł mocy do aplikacji wymagających hamowania elektrycznego i zwrotu energii do sieci zasilającej. Nie wymagają stosowania czopera hamowania, a energia hamowania odzyskiwana jest do sieci zasilającej.

Moduł mocy PM250 jest dostępny w nastepujących zakresach napięcia i mocy:

  • 380 V - 480 V 3 AC ±10% 7.5 kW do 90 kW

Jednostki sterujące

Silnik jest kontrolowany przez Jednostkę sterującą, za pomocą różnych metod kontroli. Jako dodatek do funkcji kontroli, jednostka sterująca może także wykonywać inne zadania, które mogą być dostosowane do ważniejszych aplikacji, poprzez odpowiednią parametryzację. Przekształtnik SINAMICS G120 posiada kilka jednostek sterujących, które posiadają różne funkcje.

Standardowa jednostka sterująca (CU240E-2) z rozszerzoną ilością wejść/wyjść jest idealna dla aplikacji z funkcjami bezpieczeństwa, niewymagających enkodera.

 

Ta specyficzna jednostka sterująca (CU250S-2) jest specjalnie dostosowana do napędów z wysoką prędkością i momentem obrotu. Interfejs wejśc/wyjść, interfejsy komunikacyjne oraz dodatkowe funkcje oprogramowania wspierają te aplikacje w optymalny sposób. Jednostka sterująca pozwala na obsługę wielu typów enkodera.

Specyficzna jednostka sterująca (CU230P-2) jest specjalnie dostosowana do napędów z wbudowanymi funkcjami technologicznymi dla aplikacji pomp, wentylatorów i kompresorów. Interfejs wejść/wyjść, interfejsy komunikacyjne oraz dodatkowe funkcje oprogramowania wspierają te aplikacje w optymalny sposób.

Opcjonalne panele operatorskie

Wraz z akcesoriami SINAMICS, możesz jeszcze bardziej rozszerzyć funkcjonalność przemienników SINAMICS.

Panel operatorski pozwalający na uruchamianie, diagnostykę oraz serwisowanie przemiennika częstotliwości z urządzenia mobilnego dzięki wbudowanej technologii web-serwer.

 

Za pomocą modułu SINAMICS G120 Smart Access, możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia mobilne (smartfon, tablet, laptop) za pomocą sieci Wi-Fi do przekształtników serii SINAMICS G120. Daje Ci to mocne narzędzie z wieloma funkcjami do bezprzewodowego uruchamiania, diagostyki i serwisu. Ten moduł jest uruchamiany w kilku prostych krokach. Dzięki funkcji web-serwer nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania. Przemiennik częstotliwości obsługuje się poprzez standardową przeglądarkę internetową. Obsługa jest intuicyjna i prosta.

Moduł Smart Access jest dostępny jako opcja dodatkowa dla serii przemiennika częstotliwości G120 z jednostką sterującą

CU230P-2 czy CU240E-2.

  • Szybkie uruchomienie - mobilnie i prosto
  • Test silnika - ustawienie i zmiana prędkości silnika
  • Prosta diagnostyka
  • Widok wszystkich parametrów i ustawień
  • Przechowywanie i udostępnianie danych napędu

Inteligentny panel operatorski umożliwia bezpośrenie połączenie z przemiennikiem częstotliwości, sterowanie lokalne, monitorowanie, paremetryzację, diagnostykę oraz serwis.

 

Płaski panel operatorski IOP-2 pozwala na szybką parametryzację, diagnostykę błędów oraz intuicyjną obsługę przemienników serii G120, a także usprawnia dostosowanie ustawień podczas pracy. Intuicyjny i wielofunkcyjny panel sterujący, umieszczony na środku, ułatwia obsługę panela.

Są trzy metody używania panelu IOP-2:  bezpośrednie wpięcie w jednostkę sterującą przekształtnika, montaż na drzwiach szafy sterowniczej, oraz w zestawie ręcznym, połączonym przewodem z przemiennikiem w pracy w ciężko dostępnych miejscach.

 

IOP-2 jest dostępny jako dodatkowa opcja dla przemienników serii SINAMICS G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M oraz SIMATIC ET 200pro FC-2

  • Wysoki kontrast wyświetlanych kolorów oraz możliwość ustawiania wielu parametrów wyświetlania
  • Możliwość szybkiego seryjnego uruchamiania przemienników częstotliwości
  • Prosta konfiguracja interfejsu komunikacyjnego bazującego na Ehternecie
  • Identyfikacja aktualnie używanego układu napędowego
  • Bezpośrednie kontakt z działem Wsparcia poprzez aplikację SIEMENS Industry Online Support
  • Proste połączenie z urządzeniami mobilnymi poprzez kod QR

Podstawowy panel operatorski umożliwia bezpośrenie połączenie z przemiennikiem częstotliwości, sterowanie lokalne, monitorowanie, paremetryzację, diagnostykę oraz serwis.

 

Działania bazujące na menu oraz 2-liniowy wyświetlacz panelu BOP-2 ułatwiają lokalne uruchomienie przekształtnika serii SINAMICS G120. Jednoczesne wyświetlenie numeru parametru i jego wartości, czy też filtracja parametrów, oznacza, że uruchomienie napędu, może być przeprowadzone łatwo, oraz w większości przypadków, bez wydrukowanej listy parametrów.

BOP-2 jest dostępny jako opcja dodatkowa dla przekształtnika serii G120C.

  • Bezpośrednie lokalne działanie na napędzie
  • Proste przełączanie pomiędzy trybem manualnym i automatycznym
  • Standardowe uruchomienie za pomocą funkcji klonowania
  • 2-liniowy wyświetlacz w celu pokazania do 2 wartości procesów
  • Diagnostyka w menu wyświetlana na 7-segmentowym wyświetlaczu
  • Zestaw do montażu na drzwiach, może być zamontowany na drzwiach szafy sterownicznej (osiągany stopień ochrony to IP54/UL Typ 12)

Przegląd innych elementów dostosowanych do napędu

  • Karty pamięci
  • (Bezpieczny) przekaźnik hamulca
  • Zaślepki
  • Adaptery dla montażu na szynie
  • Zestaw do połączenia z PC

W celu spełnienia tylu wymagań klienta, ile tylko jest możliwe, na polu technolgi napędowej, dodatkowo do swoich produktów, firma Siemens także polega na indywidualnych i uzupełniających usługach  wyselekcjonowanych partnerów (np. dławiki wyjściowe, filtry sinusoidalne, filtry EMC, rezystory hamowania, dławiki sieciowe).

Typowe aplikacje

SINAMICS G120

Modułowy przekształtnik częstotliwości szczególnie sprawdza się w aplikacjach:

Mobilnie. Mądrze. Szybciej.

Dzięki modułowi Smart Access Module, możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia mobilne (smartfon, tablet, laptop) za pomocą sieci Wi-Fi z przekształtnikami serii G120, G120C oraz G120X. Daje Ci to możliwość bezprzewodowego uruchomienia, diagnostyki i serwisu.

Łatwa konfiguracja oraz zamawianie

Skonfiguruj i zamów swój SINAMICS G120

Możesz w bardzo prosty sposób skonfigurować przemiennik częstotliwości SINAMICS G120 za pomocą konfiguratora, a następnie tak skonfigurowany produkt zamówić na naszej internetowej platformie Industry Mall. Dostarczany jest zmontowany produkt, gotowy do natychmiastowego uruchomienia. Możesz też zamówić przekształtnik z serii SINAMICS G120 przez internet, za pomocą konfiguratora. Konfigurator wspiera Cię przy wyborze najlepszej wersji produktu dla Twojej aplikacji.

Szybko i prosto skonfiguruj oraz zamów SINAMICS G120

Konfigurator online