Kompaktowy i uniwersalny przemiennik częstotliwości

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C to niezwykle kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa oraz szerokim zakresem dodatkowych funkcji do różnych aplikacji napędowych. Siedem rozmiarów obudowy, obejmuje zakres mocy od 0.55 do 132 kW.

Sprawdź nasze materiały dotyczące przemiennika SINAMICS G120C

Dokumentacja

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS G120C

Wykonaj konfigurację

Uniwersalny. Przyjazny użytkownikowi. Kompaktowy.

Przemiennik częstotliwości z optymalną funkcjonalnością.
Przemienniki częstotliwości niskiego napięcia SINAMICS - Wydajne. Uniwersalne. Nowoczesne.

Pobierz broszurę

Typowe zastosowania

SINAMICS G120C - Przemiennik częstotliwości do Twoich indywidualnych aplikacji

Materiały szkoleniowe

W tej serii samouczków, nauczysz się wszystkiego co musisz wiedzieć o przemienniku częstotliwości SINAMICS G120C, od szybkiego montażu po uruchomienie w TIA Portal ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa.
Dodatkowe elementy systemu

Opcjonalne panele operatorskie dla SINAMICS G120C

Dzięki akcesoriom SINAMICS, zwiększasz możliwości obsługi i sterowania Twoich przekształtników SINAMICS.

Panel operatorski umożliwiający przy pomocy bezprzewodowego połączenia oraz urządzeń mobilnych uruchamianie, diagnostykę i serwis

 

Z modułem SINAMICS G120 Smart Access Module, możesz bezprzewodowo podłączyć swoje urządzenia mobilne (smartfon, tablet, laptop) za pomocą sieci WiFi do przemiennika częstotliwości SINAMICS G120C. Jest to narzędzie z licznymi funkcjami, służące do bezprzewodowego uruchamiania, diagnostyki oraz serwisu. Moduł można skonfigurować w zaledwie kilku krokach. Nie wymaga instalacji oraz dodatkowego oprogramowania.  Wystarczy standardowa przeglądarka internetowa i standardowy system operacyjny. Interfejs użytkownika w module Smart Access Module jest prosty oraz intuicyjny.

Moduł Smart Access jest dostępny jako dodatkowa opcja dla serii przekształtników SINAMICS G120C.

  • Szybkie uruchomienie - mobilne i intuicyjne
  • Test pracy silnika – uruchamianie i zmiana prędkości silnika
  • Prosta optymalizacja i diagnostyka
  • Wszystkie parametry i ustawienia w jednym miejscu
  • Zapisywanie i udostępnianie danych przekształtnika

Inteligentny panel operatorski do bezpośredniego połączenia z przemiennikiem częstotliwości

Lokalna obsługa, monitorowanie, konfiguracja, diagnostyka, serwis

 

Graficzny panel operatorski IOP-2 pozwala na szybką lokalną konfigurację, diagnostykę błędów i intuicyjną obslugę przemienników częstotliwości serii SINAMICS G120 oraz upraszcza optymalizację ustawień podczas pracy. Intuicyjny, wielofunkcyjny, dotykowy panel sterowania wspiera użytkowników przy parametryzacji.

Są trzy metody korzystania z panelu IOP-2: bezpośrednie podłączenie do jednostki sterującej przemiennika częstotliwości, montaż na drzwiach umożliwiający pracę na zewnątrz szafy sterowniczej oraz jako jednostka podręczna IOP do pracy przewodowej w trudno dostępnych miejscach.

 

Panel IOP-2 jest dostępny jako dodatkowa opcja dla przemienników częstotliwości serii SINAMICS G120

  • Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście z wieloma opcjami wyświetlania
  • Szybkie uruchamianie serii przekształtników
  • Prosta konfiguracja interfejsu fieldbus opartego na sieci Ethernet
  • Szybki dostęp do informacji produktowych o aktualnym systemie napędowym
  • Bezpośredni kontakt ze wsparciem klienta za pomocą aplikacji SIEMENS Industry Online Support App
  • Proste połączenie z urządzeniami mobilnymi (np. smartfony, tablety) przy wykorzystaniu kody QR

Podstawowy panel operatorski do bezpośredniego połączenia z przemiennikiem częstotliwości

Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchomienie, diagnostyka

 

Obsługa przy pomocy menu oraz dwuwierszowy wyświetlacz podstawowego panelu operatorskiego BOP-2 ułatwiają lokalne uruchomienie przemienników częstotliwości serii SINAMICS G120. Jednoczesne wyświetlanie numeru parametru i jego wartości, a także filtrowanie parametrów, daje możliwość uruchomienia napędu w prosty sposób.

Panel BOP-2 jest dostępny jako dodatkowa opcja dla przemienników częstotliwości serii

SINAMICS G120C.

  • Bezpośrednia, lokalna obsługa napędu
  • Proste przełączanie między trybem pracy zdalnym i lokalnym
  • Szybkie uruchomienie przy użyciu funkcji klonowania
  • Dwuwierszowy wyświetlacz do wyświetlania do 2 wartości procesowych z opisem tekstowym
  • Diagnostyka w menu wyświetlanym na 7-segmentowym wyświetlaczu
  • Zestaw do montażu na drzwiach, może być zamontowany na drzwiach szafy sterowniczej (stopień ochrony IP54)

 

  • Dławiki sieciowe
  • Filtry sieciowe
  • rezystory hamowania
  • dławiki wyjsciowe
  • filtry wyjsciowe
  • Karty pamięci
  • Moduł sterowania hamulcem mechanicznym z certyfikatem bezpieczeństwa
  • Zaślepki zamiast panelu operatorskiego
  • Zestaw do montażu ekranów kabli i przewodów
  • Adaptery do montażu na standardowej szynie montażowej
  • Zestaw do połączenia przekształtnika z PC
Do pobrania i wsparcie

Więcej informacji o SINAMICS G120C

Pliki do pobrania, wsparcie i usługi dotyczące SINAMICS G120C.

Łatwa konfiguracja i zamawianie

Skonfiguruj i zamów SINAMICS G120C

Możesz w prosty sposób skonfigurować i zamówić kompletny napęd za pomocą tylko jednego numeru zamówieniowego. Jest on dostarczany zmontowany i gotowy do uruchomienia. Możesz także zamówić przekształtnik SINAMICS G120C przez internet przy użyciu Siemens Drive Technology Configurator. Konfigurator wspiera Cię w wyborze najlepszej wersji produktu dla Twojej aplikacji.

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS G120C

Konfiguruj online