Przemiennik częstotliwości do napędów pomp i wentylatorów

SINAMICS G120X
SINAMICS G120X to nowy przemiennik częstotliwości z uznanej rodziny napędów SINAMICS – zoptymalizowany pod kątem przemysłowych aplikacji w segmencie wody i ścieków, a także pomp i wentylatorów w automatyce budynkowej. Dzięki temu SINAMICS G120X jest pierwszym wyborem przy realizacji układów napedowych pomp i wentylatorów.
SINAMICS G120X pozwala zapanować nad żywiołami.
Steruje. Ogranicza. Gwarantuje, że woda i powietrze zawsze są rozdzielane, przetwarzane i transportowane w kontrolowany sposób.Ujarzmij potęgę żywiołów
SINAMICS G120X został zoptymalizowany pod kątem zastosowania pomp i wentylatorów w projektach infrastrukturalnychSINAMICS G120X dostępny jest w zakresie mocy od 0,75 kW do 630 kW dla napięć sieci zasilajacej od 380V do 690V. Urządzenia są zgodne z międzynarodowymi standardami kompatybilności elektromagnetycznej EMC, nawet przy długich kablach silnikowych. Maksymalna długość kabli silnikowych przy zachowaniu limitów EMC to 150m. Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off) jest certyfikowana zgodnie z SIL3.
Dzięki możliwości połączenia z chmurą obliczeniową za pomocą SINAMICS CONNECT 300, Przemienniki częstotliwości SINAMICS G120X otwierają Twoje aplikacje napędowe na rozwiązania zwiazane z cyfryzacją procesów przemysłowych.
Określonefunkcje do aplikacji woda / ścieki
SINAMICS G120X posiada funkcję pozwalajacą na usuwanie złogów i brudu z wirników pomp. Tryb napełniania rurociągu pozwala na łagodne zalewanie rurociągu w początkowym etapie procesu sterowania, przed przejściem do pracy z regulacją prędkości w obwodzie zamkniętym. Innowacyjna funkcja detekcji kawitacji chroni pompy i ogranicza koszty konserwacji. Tryb utrzymania pracy w którym przemiennik częstotliwości próbuje zmnejszać prędkość pompy zanim ulegnie ona awaryjnemu wyłączeniu. Praca kaskadowa pozwala na sterowanie kilkoma pompami z jednego przemiennika częstotliwości. Wiele dodatkowych funkcji, bezpośrednio obsługiwanych przez przemiennik, sprawia, że SINAMICS G120X znajduje zastosowanie w projektach infrastrukturalnych.
Określone funkcje do aplikacji HVAC
Funkcja uruchomienia przy obracającym się silniku ogranicza czas uruchomienia po krótkim zaniku zasilania. SINAMICS G120X zapewnia także funkcję automatycznego startu po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia zasilania. Tryb pożarowy utrzymuje działanie wentylatorów w systemach oddymiania oraz w systemach wentylacji awaryjnej tak długo, jak jest to możliwe w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Praca kaskadowa pozwala na obsługę kilku pomp przy użyciu jednego przekształtnika.
Pomijanie prędkości rezonansowych to kolejna z cech charakterystycznych dla układów wentylacji i klimatyzacji. Eliminuje to mozliwość pracy układu napędowego w punktach rezonansowych co chroni instalacje przed uszkodzeniem.
SINAMICS G120X jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego co umożliwia autonomiczną pracę ze sterowaniem czasowym oraz umieszczanie znaczników czasowych w raportach awarii i alarmów.
Przyszłościowy
Seria SINAMICS G120X oferuje funkcje, które są wymagane aplikacjach infrastrukturalnych.Dostarczany gotowy do pracy z niezbędnymi funkcjami
Opracowując tę serię przemienników częstotliwości, skupiliśmy się na prostocie – pod każdym względem. Dzięki temu możliwe jest szybkie zintegrowanie przemienników SINAMICS G120X w aplikacji napędowej.
- Prosty dobór i zamawianie (patrz sposób zamawiania na dole strony)
- Prosta integracja z istniejącymi aplikacjami
- Proste uruchomienie (przy użyciu wielokolorowego panelu operatorskiego IOP-2 lub modułu Smart Access)
- Łatwa obsługa, konfiguracja i wprowadzanie ustawień
- Proste połączenie z chmurą obliczeniową poprzez użycie SINAMICS CONNECT 300
- Prosta konserwacja: SINAMICS G120X wskazuje, kiedy potrzebny jest serwis (przy zastosowaniu aplikacji MindSphere Analyze MyDrives)
- Po prostu wszechstronny: SINAMICS G120X może działać z dowolnym silnikiem – jednak największą sprawność zyskuje z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi Siemensa.
Aby Twoje aplikacje napędowe zawsze pracowały
Dołożyliśmy wielu starań, by dostosować niezawodność i wytrzymałość SINAMICS G120X do rosnących wymogów naszych klientów. Oznacza to, że przemiennik częstotliwości zawsze działa z wysokim stopniem stabilności – nawet przy wahaniach napięcia zasilania. Urządzenia o mocach do 250 kW są w standardzie wyposażone w dławik w obwodzie DC, mający na celu ograniczanie zniekształceń napiecia zasilającego wyższymi harmonicznymi.
SINAMICS G120X jest bardzo wytrzymały i może pracować w niemal każdym środowisku: może pracować w temperaturze otoczenia od -20°C do 60°C (zależnie do wersji). Przemienik wykonany jest w stopniu ochrony IP20, z opcją zwiekszenia do IP21. Standardowo płytki elektroniki są powlekane warstwą zabezpieczającą, jako opcja dostępne jest wykonanie do pracy w klasie 3C3.
Co więcej, wszechstronne portfolio usług pozwala na zwiększenie dyspozycyjności systemu. Dla SINAMICS G120X dostępna jest opcja przedłużenia gwarancji, oraz różnorodne usługi migracji oraz digitalizacji.
Aby Twoje aplikacje napędowe były oszczędne
Skuteczność i oszczędność – do kluczowe kryteria idealnej pracy przemiennika. Oba te aspekty mają duże znaczenie w nowoczesnych aplikacjach napędowych. Zoptymalizowano funkcje, dzięki którym osiągnięto maksymalną sprawność SINAMICS G120X.
Przemienniki częstotliwości cechują się sprawnością powyżej 98%. Kolejną zaletą jest wszechstronność przemienników podczas wybierania odpowiedniego silnika: przemiennik pozwala na pracę z wysokosprawnymi silnikami, zapewniającymi maksymalną energooszczędność układu napędowego. W przypadku obciążeń o niskiej dynamice, tryb ECO zapewnia najlepszą możliwą wydajność przy minimalnych stratach. Ponadto optymalizuje moc wyjściową, by ograniczyć pobór mocy napędzanego obciążenia.
Funkcja obejścia* pozwala na przełączanie silnika pomiędzy pracą przekształtnikową a bezpośrednio z sieci, by ograniczyć straty energii. Kalkulator energii/przepływu oblicza oszczędność energii i wartość przepływu bez konieczności montowania zewnętrznego miernika.
* Funkcja obejścia jest obsługiwana jedynie w silnikach indukcyjnych
Postępująca transformacja cyfrowa dostarcza szereg nowych, wczesniej nespotykanych, mozliwosci w zakresie optymalizacji procesów. SINAMICS G120X pozwala na skorzystanie z tych mozliwości.
SINAMICS G120X można w łatwy sposób połączyć z chmurą obliczeniową poprzez SINAMICS CONNECT 300. Korzyści: zwiększona wydajność maszyn, ulepszona dostępność, większy stopień efektywności kosztów i dochodowości, wyższa konkurencyjność. Nie tylko zabezpiecza przyszłość Twojej firmy, lecz także jakość życia ludzi, które zależy od Twoich kompetencji i wyobrażeń.
Więcej informacji o SINAMICS G120X
Łatwa konfiguracja i zamawianie
Błyskawicznie skonfiguruj i zamów SINAMICS G120X
Kompletny napęd można w łatwy sposób skonfigurować i zamówić, korzystając z tylko jednego numeru zamówieniowego. Dostarczany przemiennik częstotliwosci można od razu uruchamiać. Przemienniki częstotliwości SINAMICS G120X można także zamówić, korzystając z internetowego konfiguratora Drive Technology Configurator. Konfigurator pomaga wybrać najlepszą wersję produktu dla Twojej aplikacji.