Modułowy system napędowy SINAMICS S120

System napędowy o elastycznej funkcjonalności do wymagających aplikacji jedno lub wieloosiowych

Przemienniki częstotliwości rodziny SINAMICS S120  tworzą modułowy systemem, stosowany w wymagających systemach napędowych układów transportowych oraz maszyn. Dopasowane do potrzeb rozwiązania, mogą być wdrażane w oparciu o szeroki zakres komponentów i funkcji, które są ze sobą skoordynowane. Na przykład, wysokosprawne napędy jednosilnikowe i napędy złożone z kilku modułów (aplikacje wieloosiowe) z funkcjonalnością wektorową lub serwo. Użytkownicy przemiennikow częstotliwosci SINAMICS S120 skorzystają z systemu który oferuje wyższą wydajność, wzmacnia zdolność produkcyjną i poprawia elastyczność.

Sprawdź nasze materiały dotyczące przemiennika SINAMICS S120

Dokumentacja

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Wykonaj konfigurację

Funkcje

Zaawansowane funkcje napędowe zintegrowane w standardzie

Od podstawowych i zaawansowanych funkcji napędowych aż do aplikacji i przemysłowego know-how: znajdziesz tutaj bezkonkurencyjne funkcje, które wyróżniają nasze przemienniki niskiego napięcia, w tym SINAMICS S120.
Szczegółowe informacje na temat funkcji napędowych zaimplementowanych w przemiennikach częstotliwości

Funkcje Firmware

Uniwersalny. Precyzyjny. Bezpieczny.

Bez względu na to czy aplikacja obejmuje ciągłe procesy materiałowe, czy cykliczne procesy o wysokiej dynamice – SINAMICS S120 oznacza zwiększoną wydajność maszyn w wielu gałęziach przemysłu, w tym w maszynach pakujących i drukujących, w maszynach do obróbki tworzyw sztucznych, tekstyliów, papieru i drewna, dźwigach i urządzeniach podnoszących, systemach transportu i montażu, obrabiarkach, walcowniach, stanowiskach testowych oraz maszynach w sektorze energii odnawialnej.
Przegląd systemu

Odpowiedź na rosnące wymagania

Układ napędowy SINAMICS S120 to modułowy system. W jego skład wchodzą autonomiczne moduły napędowe AC/AC oraz moduły DC/AC złożone z kilku części dla aplikacji wieloosiowych. Istnieje także zdecentralizowana wersja umożliwiająca realizację modułowych konstrukcji maszyn.
Rodzaje konstrukcji - Modułowy układ napędowy do zaawansowanych zastosowań jedno / wieloosiowych
Typy modułów
Koncepcja napędu
Struktura
Stopień ochrony
Napięcie zasilania / moc
Blocksize
Urządzenia AC/AC dla aplikacji jednoosiowych

Jednostka sterująca + Moduł mocy

IP20

0,55 - 4 kW (0,75 - 5 hp przy 240 V) do 11 - 250 kW (10 - 400 hp przy 600 V)

Booksize
Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych

Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy

IP00 / IP20
1,6 - 107 kW (1,5 - 150 hp przy 400 V)
Chassis
Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy
IP00 / IP20
110 - 3040 kW (150 - 4370 hp przy 460 V) do 75 - 6840 kW (75 - 1250 hp przy 575 V)
Chassis
Urządzenia AC/AC dla aplikacji jednoosiowych
Jednostka sterująca + Moduł mocy
IP20
110 kW - 250 kW

Jednostki zabudowane w szafach

"Cabinet Modules"

Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy

IP20, opcjonalnie: IP21, IP23, IP43, IP54

4,8 kW - 3040 kW
(5 -  4370 hp przy 460 V)
75 -  5700 kW
(100 - 6034 hp przy 575 V)

Wersja zdecentralizowana

S120M

Urządzenia DC/AC dla aplikacji jednoosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł silnikowy zabudowany na silniku 
IP 65 / IP67
0,25 - 1,1 kW

SINAMICS S120 – koncepcja chłodzenia

Urządzenia są chłodzone na 3 różne sposoby, w zależności od mocy znamionowej i konkretnego typu:

W tym standardowym rozwiązaniu, straty mocy na elementach elektroniki i jednostkach mocy układu napędowego są usuwane poprzez naturalne chłodzenie lub przez system wymuszonej wentylacji wewnątrz szafy sterowniczej.

Zewnętrzne chłodzenie powietrzem wykorzystuje metodę "przelotową". Radiator jednostki mocy jest wyprowadzony przez powierzchnię montażową poza szafę napędową i dzięki temu może przekazać straty ciepła z obwodu mocy do przestrzeni na zewnątrz szafy. Wewnątrz szafy emitowana jest jedynie niewielka ilość ciepła pochodząca z układu elektroniki sterującej. Rozwiązanie z zewnętrznym radiatorem umożliwia uzyskanie stopnia ochrony IP54. Radiator z żebrami ułatwiającymi chłodzenie oraz wentylatorem (część wyposażenia), wystaje z tyłu szafy do oddzielnego kanału wentylacyjnego, który może być wyprowadzony na zewnątrz.

System chłodzenia cieczą w wersjach Chassis i Cabinet Modules umożliwia znacznie wydajniejsze rozpraszanie ciepła, dzięki czemu nie jest wymagany system wentylacji powietrzem. Dzięki niskiemu poborowi energii na chłodzenie cieczą, można uzyskać znaczne oszczędności energii podczas pracy. Ponadto istnieje możliwość odzysku ciepła. W porównaniu do chłodzenia powietrzem, korzyści płynące z chłodzenia cieczą w zamkniętym obwodzie chłodzenia przy wysokich mocach znamionowych są następujące: mała przestrzeń zajmowana przez urządzenie, cicha praca przemiennika oraz możliwość realizacji rozwiązań o wysokim stopniu ochrony. Koszty konserwacji są zredukowane dzięki pominięciu mat filtracyjnych.  Stosowanie tego systemu jest zatem korzystne zwłaszcza w małych i źle wentylowanych pomieszczeniach oraz w trudnych warunkach otoczenia panujących na przykład na statkach i w środowisku przemysłowym. 

System chłodzenia cieczą we wspólnym obwodzie pozwala na wykorzystanie wody przemysłowej dostępnej w zakładzie. Dzięki temu realizacja chłodzenia staje się prostsza a przy niezmieionych korzysciach ze stosowania chłodzenia wodnego, do których należą mniejsze straty energii w układzie chłodzenia, cicha praca oraz mozliwość instalowania systemów napedowych w małych i brudnych przestrzeniach. 

Typowe zastosowania

SINAMICS S120

Modułowy przekształtnik częstotliwości jest odpowiedni do następujących zastosowań.
Produkty uzupełniające

MOTION-CONNECT i DRIVE-CLiQ

System połączeń - MOTION-CONNECT i otwarty interfejs enkodera SINAMICS DRIVE-CLiQ
Do pobrania i wsparcie

Więcej informacji o SINAMICS S120

Tutaj znajdziesz pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla wszystkich zagadnień związanych z SINAMICS S120.
Referencje

SINAMICS S120 w praktyce

Łatwa konfiguracja i zamawianie

Skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Możesz łatwo i szybko skonfigurować przekształtnik SINAMICS S120 za pomocą konfiguratora Siemens Drive Configurator, a następnie zamówić go za pośrednictwem systemu zamówień IndustyMall.

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Konfiguruj online