Intuicyjny i wydajny system napędowy serwo SINAMICS S210 z technologią OCC

Uruchomienie napędu serwo często wiązało się z czasochłonnym procesem, który wymagał specjalistycznej wiedzy. Najnowszy system napędowy SINAMICS S210 jest bardzo łatwy w obsłudze. Połączenie silnika S-1FK2 jednym przewodem OCC i zintegrowany web-serwer umożliwiają uruchomienie maszyny w kilkanaście minut. Funkcja strojenia jednym przyciskiem pozwala uzyskać maksymalną wydajność za pomocą kilku kliknięć.

Silniki S-1FK2 docenione przez producentów maszyn i ekspertów ds. designu
Silniki serwo S-1FK2 sprawdzają się w wielu maszynach, np. pakujących, drukujących, obróbczych czy nawet robotach. Wynika to m.in. z bardzo dobrych charakterystyk. Ich dodatkowym atutem jest wysoki stopień ochrony (IP 64/65) oraz wygodne i szybkie połączenie jednym przewodem, które ułatwia instalację i utrzymanie czystości. Zwarta budowa nowych silników doceniona została nawet przez jury konkursu IF Product Design 2019, która przyznała im złotą nagrodę. Uznali oni dobrze rozplanowane przyłącza, cichą pracę oraz niewielkie rozmiary za naprawdę godne uwagi.
Cechy szczególne
• Moce od 0,1 do 7 kW przy momentach obrotowych od 0,16 do 40 Nm • Szybkie 22 bitowe enkodery absolutne jedno- lub wieloobrotowe (+ 12 bit) • Prędkości maksymalne od 6700 do 8000 obr/min • Przeciążalność do 350%, wbudowany rezystor hamowania i filtr liniowy • Połączenie przewodem, sztywnym lub elastycznym, o dowolnej długości (do 50m) • Szybka konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową • Pełna współpraca z S7-1500/S7-1500T i integracja napędu w TIA Portal • PROFInet z obsługą PROFIsafe i PROFIenergyJeden adres, wiele możliwości
Po montażu przekształtnika i podłączeniu przewodem ethernetowym do komputera, użytkownik dostaje dostęp do web-serwera. Za jego pomocą poprzez stronę internetową można wykonać strojenie regulatora prędkości, ustawienie funkcji bezpieczeństwa czy też skorzystać z funkcji diagnostycznych.
W tym celu w przeglądarce należy wpisać adres 169.254.11.22 i podać hasło. Po wykonaniu tych wstępnych czynności pozostaje uruchomić komunikację poprzez Profinet, Od tego momentu napęd otwarty jest na współpracę ze środowiskiem TIA Portal, a użytkownik może zaprogramować wszystkie wymagane funkcjonalności.
Maksymalna wydajność ze wsparciem TO
Gdy wykonaliśmy już szybkie uruchomienie na web-serwerze, SINAMICS S210 gotowy jest do pracy z pełnym wsparciem sterownika. W tym celu, po dołożeniu sprzętu w programie, należy skonfigurować obiekty technologiczne TO.
Dzięki temu sterować można napędem z poziomu bloczków programowych funkcji Motion Control. Dodatkowo otrzymujemy dostęp do funkcji diagnostycznych oraz wirtualnego panelu operatorskiego. W ten sposób użytkownik może korzystać z pełnego zakresu możliwości, jakie daje ten nowoczesny system napędowy.
Wygoda przy doborze
Konfiguruj i zamów swoje SINAMICS S210
Aby dobrać kompletny system napędowy SINAMICS S210, wybierz 1. Napięcie linii zasilającej 230/3x400V (system line connection), 2. Wymagany moment statyczny (Static torque), 3. Wymagany moment znamionowy (Rated torque) lub maksymalną prędkość obrotową (Maximum speed), 4. Rodzaj wału (Shaft extension) – gładki (Plains haft) lub z klinem (Fitted key), czy ma występować hamulec postojowy (Holding brake) oraz stopień ochrony IP (Protection class IP), 5. W zakładce “Selection of converter, cables and accessories”, przy Connection cable kliknij Add cable i podaj długość przewodu oraz typ (500 – kable sztywne, 800 – kable elastyczne), 6. Możesz wybrać dodatkowe akcesoria, jak rezystor hamowania (Braking resistor), bezpieczniki (Fuse), zestaw DC link (Connector set DC and AC-link), kartę pamięci i kabel profinetowy, 7. Dobór jest gotowy – wyświetlone zostaną numery katalogowe. Przycisk Add to cart pozwala dodać produkt do koszyka, a pod przyciskiem Documents można pobrać karty katalogowe i rysunki wymiarowe.