SINAMICS V20

Kompaktowy przemiennik częstotliwości 

SINAMICS V20 to kompaktowy przemiennik częstotliwości przeznaczony do realizacji prostych aplikacji napędowych. Charakteryzuje się prostotą uruchamiania, łatwą obsługą oraz wbudowanymi funkcjami wspomagającymi oszczędzanie energii. Przemiennik pokrywa zakres mocy od 0.12 kW do 30 kW.

Sprawdź nasze materiały dotyczące przemiennika SINAMICS V20

Dokumentacja

Szybko i prosto skonfiguruj oraz zamów SINAMICS V20

Konfigurator online

Prostota. Niezawodność. Oszczędność energii.

SINAMICS V20 – Idealne rozwiązanie dla prostych aplikacji.
Przemienniki częstotliwości niskiego napięcia SINAMICS - Wydajne. Wszechstronne. Przyszłościowe.

Pobierz broszurę

Aplikacje

Optymalny przekształtnik częstotliwości SINAMICS dla każdej aplikacji: Transport

Wydajność energetyczna oraz trwałe rozwiązania bazujące na przekształtniku SINAMICS V20 dla podstawowych zadań związanych z transportem.
Typowe aplikacje

SINAMICS V20 - Przemiennik częstotliwości dla Twojej aplikacji

Materiały informacyjne

Mobilnie. Mądrze. Szybciej.

Za pomocą modułu Smart Access module, możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia mobilne (smartfon, tablet, laptop) z przemiennikami serii SINAMICS V20 za pomocą sieci Wi-Fi. Jest to wygodny i wydajny sposób uruchomienia, diagnostyki i serwisu.

Akcesoria dla twojego przemiennika częstotliwości SINAMICS V20

Za pomocą dodatkowych akcesoriów, możesz jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność przemiennika SINAMICS V20.

Uruchamianie, diagnostyka, serwis.

Moduł z bezprzewodowym dostępem, bazujący na technice www.

Opcjonalny moduł Smart Access module, który  może być łatwo wpięty do przemiennika. Użytkowanie przemiennika SINAMICS V20 staje się za jego pomocą jeszcze łatwiejsze i bardziej przyjazne, ponieważ może on być uruchamiany i monitorowany poprzez przeglądarkę www na smartfonie, tablecie czy laptopie.

 

Funkcje

  • Uruchomienie poprzez asystenta parametryzacji
  • Ustawianie i zapisywanie parametrów
  • Ustawienie silnika do pracy w trybie JOG
  • Monitorowanie danych przekształtnika
  • Szybka diagnostyka
  • Zapisywanie i odzyskiwanie ustawień

Lokalne monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka

Podstawowy panel operatorski jest podłączony bezpośrednio z przemiennikiem częstotliwości.

Panel BOP umożliwia uruchomienie przemienników SINAMICS V20.

  • Połączenie między przemiennikiem, a panelem BOP
  • Interfejs RJ45 jest kompatybilny ze standardowym kablem sieciowym

Liczba wejść/wyjść przemienników Sinamics V20 w wersji napięciowej 400V może być rozszerzona poprzez zastosowanie modułu rozszerzenia.

Moduł może zostać łatwo zainstalowany na przemienniku. Zwiększa on liczbę wejść i wyjść binarnych o 2. Całkowita liczba wejść/wyjść po zainstalowaniu modułu rozszerzeń:

  • 2 wejścia analogowe
  • 4 wyjścia cyfrowe
  • 1 wyjście analogowe
  • 6 wejść binarnych

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, po zainstalowaniu modułu rozszerzeń można w dalszym ciągu instalować pozostałe elementy, takie jak moduł Smart Access, BOP oraz interfejs BOP.

Moduł rozszerzeń zwiększa funkcjonalność przemiennika. Może on przykładowo sterować pracą kilku pomp pracujących w układzie kaskadowym. Jeden przemiennik SINAMICS V20 może sterować maksymalnie czterema pompami.

Ustawienia parametrów mogą być przechowywane oraz wczytywane do przemiennika za pomocą karty SD lub MMC poprzez moduł zapisywania parametryzacji. Moduł ten jest zasilany z baterii i dlatego operacje te można przeprowadzić nawet bez podłączania przemiennika do sieci zasilającej. Moduł ten pozwala również na zmianę firmware przemiennika.

  • Skraca się czas rampy hamowania
  • Można go stosować do przemienników zasilanych napięciem 230V 1AC  i  400V 3AC
  • Nastawny cykl pracy 5% do 100%
  • Przemienniki o wielkości FSD oraz FSE posiadają już integrowaną jednostkę hamującą
  • Łatwa konfiguracja oraz zamawianie 

Skonfiguruj i zamów swój SINAMICS V20

Możesz w prosto i szybko skonfigurować przemiennik częstotliwości Sinamics V20 poprzez Siemens Drive Configurator, a następnie zamówic go przez internetowy system Industry Mall.

Szybko i prosto skonfiguruj oraz zamów SINAMICS V20

Konfigurator online