Niskonapięciowy system napędowy SERWO

Key visual SIMATIC MICRO-DRIVE

SIMATIC MICRO-DRIVE

SIMATIC MICRO-DRIVE to nowy napęd serwo zasilany z niskiego napięcia o bezpiecznej wartości. Dzięki temu, że może być zasilany z baterii lub akumulatorów, jest to doskonałe rozwiązanie dla aplikacji mobilnych np. wózków AGV. Wbudowane funkcje SAFETY pozwalają w prosty sposób zapewnić bezpieczeństwo aplikacji. W komplecie znajdują się silniki oferowane przez wybranych partnerów. Prosta i łatwa integracja ze środowiskiem sterowników SIMATIC pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów przy wykorzystaniu jednego narzędzia TIA portal.

Dobór i konfiguracja SIMATIC MICRO-DRIVE

TIA Selection Tool

Mocne strony

Wszechstronny. Łatwy w użyciu. Zintegrowane bezpieczeństwo.

SIMATIC MICRO-DRIVE to niezwykle wszechstronny, łatwy w zastosowaniu ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwem system serwonapędowy obejmujący szeroki przedział zastosowań w zakresie niskich napięć zasilnia
Więcej o SIMATIC MicroDrive

Pobierz broszurę

SIMATIC MICRO-DRIVE – przegląd

SIEMENS posiada w swej ofercie przemienniki w zakresie bezpiecznych napięć zasilania - SIMATIC MICRO-DRIVE.

Przemiennik o mocy 100 W (dostępny w jednym rozmiarze):

  • 50mm dla standardowej wersji Safety Integrated i wersji "fail-save"

Przemiennik o mocy 600 W (dostępny w jednym rozmiarze):

  • 90 mm dla wersji Safety Integrated i wersji F 

Przemiennik o mocy 1000 W (dostępny w jednym rozmiarze):

  • 90 mm

Warianty Safety Integrated:

  • standardowy z okablowaniem dla STO
  • »F« Safety Integrated poprzez PROFIsafe

TM Drives - modul technologiczny idealnie dopasowany do SIMATIC ET 200SP. Może być sterowany poprzez objekty technologiczne (TO) w  SIMATIC S7-1500 / 1200 . W koncepcjach systemów rozproszonych napędy TM mogą być używane w połączeniu ze sterownikiem otwartym lub rozproszonym SIMATIC ET 200SP.

 

TM Drives:

  • 24-48V / 5A ST
  • Moc wyjściowa wynosi 280W
  • Rozmiar: 20mm
  • Zintegrowany czoper hamowania

Dostęne wersje Safety Integrated 

  • STO przewodowe (SIL2) 
Więcej informacji o ofercie produktów

Katalog i system zamawiania online

Poradniki/Tutoriale

Instalacja i uruchomienie SIMATIC MICRO-DRIVE

Z serii poradników dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o SIMATIC MICRO-DRIVE - od szybkiego montażu po uruchomienie w TIA Portal z Safety Integrated

Tutoriale: SIMATIC MICRO-DRIVE F-TM ServoDrive

Część nr 1: Zestaw startowy

Rozpakowanie F-TM Starter-Kit oraz konfiguracja adresu IP w TIA Portal

 

Część nr 2: Uruchomienie silnika zestawy startowego

Konfiguracja sprzętu i uruchomienie z TO_SpeedAxis w TIA Portal. Precyzyjny tuning przy pomocy zintegrowanej funkcji śledzenia.

 

Część nr 3: Uruchomienie silnika od firmy współpracującej z nami

Uruchomienie silnika od firmy współpracującej z nami oraz jego konfiguracja za pomocą TO_SpeedAxis w TIA Portal. Precyzyjny tuning przy pomocy zintegrowanej funkcji śledzenia.

Tutoriale: SIMATIC MICRO-DRIVE PDC ServoDrive

Część 1: Łatwa konfiguracja i zamawianie

Łatwe wymiarowanie zgodnie ze zdefiniowanym obciążeniem za pomocą narzędzia TIA Selection Tool oraz zamawianie wszystkich potrzebnych części za pośrednictwem Industry Mall

 

Część 2: Uruchomienie

Konfiguracja sprzętowa w programie TIA, precyzyjne dopasowanie z funkcją automatycznego strojenia i obsługa silnika przez panel sterowania napędu.

 

Część 3: Pozycjonowanie z obiektem technologicznym

Uruchomienie z TO_PositioningAxis na TIA Portal oraz obsługa silnika za pomocą panelu sterowania Axis.

 

Część 4: Planowanie projektu bloku funkcyjnego "SINA_SPEED" 

Uruchomienie i konfiguracja funkcji Sina_Speed i obsługa silnika poprzez wejścia cyfrowe PDC.

 

Część 5: Uruchomienie funkcji bezpieczeństwa

Uruchomienie, konfiguracja oraz testowanie rozszerzonych funkcji bezpieczeństwa SLT, STO. Aktywacja funkcji STO poprzez zewnętrzny sprzęt przy użyciu PROFIsafe i programu bezpieczeństwa TIA Portal.

Aplikacje

Idealny napęd dla różnych zastosowań

Układ napędowy serwo zapewnia wysoką precyzję pozycjonowania w systemach produkcyjnych oraz ma swoje zastosowanie w innowacyjnych aplikacjach.
Produkty partnerskie

Możliwość łączenia napędów serwo SIMATIC MICRO-DRIVE z silnikami i kablami wybranych firm partnerskich

Aby sprostać jak największej liczbie wymagań klientów w dziedzinie techniki napędowej, Siemens polega na własnych i uzupełniających produktach wybranych partnerów w zakresie silników oraz kabli połączeniowych dla systemu napędów serwo. Tym samym nasi klienci mają do dyspozycji optymalne połączenie najlepszych produktów firmy SIEMENS i naszych partnerów w Programie Partnerskim Siemens.

Silniki elektryczne

Kable połączeniowe

Partnerzy Produktowi to firmy zewnętrzne spoza firmy Siemens AG i jej spółek zależnych. Informacje i opisy produktów od Partnerów Produktowych są niewiążące i są obowiązkiem Partnerów Produktowych. Produkty te są wytwarzane niezależnie przez odpowiedniego Partnera Produktowego na jego własną odpowiedzialność i są dystrybuowane i dostarczane zgodnie z jego ogólnymi warunkami handlowymi i dostawczymi. O ile nie jest to obowiązkowe na mocy prawa, Siemens nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za te produkty lub za połączenie z tymi produktami Partnerów Produktowych.

Te informacje i opisy zostały opracowane z wielką starannością. Siemens nie ma jednak możliwości sprawdzenia kompletności, poprawności i aktualności danych dostarczonych przez Partnerów Produktowych. Nie można zatem wykluczyć, że poszczególne informacje mogą być nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. O ile nie jest to wymagane przez prawo, Siemens nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użyteczność danych lub produktów przez użytkownika.

Kup teraz

Industry Mall

Gotowy do digitalizacji

SIMATIC MICRO-DRIVE – idealny początek

Dzięki Totally Integrated Automation (TIA) przemiennki i silniki są całkowicie zintegrowane z technologią automatyzacji firmy SIEMENS. Wszechstronne narzędzia dla całego cyklu produkcyjnego maszyny zapewniają szczególnie wydajną inżynierię i szybkie uruchomienie. Dane maszynowe są dostarczane przez MindSphere, oparty na chmurze, otwarty system operacyjny IoT firmy SIEMENS.

MindSphere – rozwiązanie dla Internet of Things (IoT)

MindSphere to oparty na chmurze otwarty system operacyjny IoT stworzony przez SIEMENS. MindSphere ma za zadanie łączyć Twoje produkty, systemy, maszyny, umożliwiając wykorzystanie danych generowanych przez Internet of Things (IoT) z dokładną analizą.

TIA Selection Tool

Jeden system, tysiące możliwości – konfiguracja SIMATIC MICRO-DRIVE

System napędowy serwo SIMATIC MICRO-DRIVE bezproblemowo  łączy się z wieloma komponentami, tworząc w taki sposób indywidualne rozwiązanie, a w doborze właściwych elementów pomoże narzędzie TIA Selection. 

Szybka i prosta konfiguracja oraz zamawianie SIMATIC MICRO-DRIVE

TIA Selection Tool