Desigo - najnowocześniejszy system automatyki budynkowej

Jeden system spełniający wszystkie wymagania stawiane przez inteligentny budynek

Jeden system spełniający wszystkie wymagania

Budynki. To w nich pracujemy, odnosimy sukcesy i spędzamy większość naszego życia. W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie budynki muszą przystosować się do szybko zmieniających się technologii i oczekiwań. System automatyki budynkowej Desigo dostarczany przez firmę Siemens zapewnia ogrom elastycznych alternatyw. Desigo, dzięki opatentowanej technologii udoskonalanej przez lata, niesie korzyści dla milionów właścicieli i użytkowników budynków na całym świecie. Począwszy od tworzenia najzdrowszych i najbardziej produktywnych przestrzeni, a na wyznaczaniu standardów w zakresie wydajności budynków skończywszy, Desigo stanowi wyjątkową odpowiedź na wszelkie zapotrzebowania.   Nieważne, czy korzystasz z Desigo w zakresie instalacji podstawowej, czy też zarządzania pomieszczeniem lub budynkiem, dzięki temu systemowi Twój obiekt zawsze będzie idealnym miejscem.

Desigo Control Point

Desigo Control Point - wbudowana stacja zarządzania budynkiem

Desigo Control Point jest kompletną stacją zarządzania budynkiem, opracowaną w celu ułatwienia obsługi i monitorowania systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i zacienienia w małej i średniej wielkości budynkach.

Desigo - jeden system spełniający wszelkie potrzeby budynku

Gwarancja aktualności w przyszłości, dzięki możliwości elastycznej rozbudowy i otwartej architekturze systemu

Style życia zmieniają się, tak jak sposoby pracy; tym samym zmieniają się również potrzeby. Konieczne jest dostosowywanie projektów budynków.  Tylko wysoce elastyczny i skalowalny system automatyki budynkowej może spełnić te wciąż zmieniające się wymogi. Wyjątkowe, otwarte i modułowe rozwiązanie Desigo obejmuje wszystkie te potrzeby i zapewnia zwiększoną produktywność, poziom zdrowia i zadowolenia użytkowników, a także gwarantuje ich bezpieczeństwo.
Korzyści dla klientów

Odkryj korzyści płynące ze stosowania systemu Desigo

Desigo - najbardziej kompleksowy system automatyki budynkowej - podlega ciągłym ulepszeniom. Pojedyncza, intuicyjna platforma może być stosowana do łatwego sterowania, regulowania i optymalizowania układów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacji, oświetleniowych i zacieniających, systemów zarządzania zużyciem energii, bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczeń, w tym kontroli dostępu, nadzoru wideo i zapobiegania włamaniom. Niesie to ze sobą następujące przekonywujące korzyści:
Referencje

Desigo w rzeczywistych instalacjach

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dalsze informacje

Szybki i łatwy dostęp do dalszych informacji do przeglądania lub pobrania