Desigo CC

Man using Desigo CC on two monitors.

Zintegrowana platforma zarządzania budynkiem

Otwarta platforma zarządzania budynkiem została zaprojektowana w celu tworzenia komfortowych, bezpiecznych i wydajnych obiektów. Desigo CC pokrywa pełen zakres potrzeb, od systemów sterujących pojedynczą instalacją, do w pełni zintegrowanych budynków. Łatwa do zaprojektowania i obsługi, wyposażona w najnowocześniejszą technologię i funkcje, platforma Desigo CC wyznacza standardy w branży.

Informacje o produkcie

Najnowocześniejsza platforma

Mocne ramy integracji danych, obsługi i monitorowania
Dyscypliny Desigo CC

Pomagamy w zarządzaniu dyscyplinami

Desigo CC jest w pełni modułową, skalowalną i możliwą do rozbudowy platformą, która zawsze spełnia wymogi Twojego systemu.

Desigo CC w akcji

Desigo CC gwarantuje najwyższą efektywność energetyczną i zasobów, utrzymując przy tym najwyższe standardy komfortu w budynku. Dowiedz się, jak łatwe i intuicyjne może być zarządzanie budynkiem.

 

Zapoznaj się z Desigo CC w akcji

Dowiedz się więcej o zintegrowanej platformie zarządzania budynkiem

Pobierz broszurę

Centrum Aplikacji i Integracji Desigo CC 

Rozwój napędzany zapotrzebowaniem klientów

Centrum Aplikacji i Integracji Desigo CC opracowuje rozszerzenia i zapewnia wsparcie oparte na specjalnych wymogach.

Dzięki dekadom doświadczenia, nasz zespół programistów i inżynierów tworzy odpowiednio dostosowane rozwiązania, utrzymując jednocześnie najwyższe standardy jakości. Centrum Aplikacji i Integracji zaoferuje pomoc zarówno w fazie planowania budynku, jak i w fazie jego eksploatacji.

Dodatkowo oferowane są usługi wsparcia dla producentów oryginalnego sprzętu.

Edycja Desigo CC dla producentów oryginalnego sprzętu

Rozwiązanie dostosowane do Twojego indywidualnego zamówienia

Edycja Desigo CC dla producentów oryginalnego sprzętu jest ofertą specjalną, stworzoną na potrzeby producentów oryginalnego sprzętu.

Edycja Desigo CC dla producentów oryginalnego sprzętu jest ofertą specjalną, stworzoną na potrzeby producentów oryginalnego sprzętu, którzy chcą wprowadzić na rynek oprogramowanie do zarządzania budynkiem pod własną marką, dopasowane do potrzeb swoich klientów - zgodnie z zasadą niskich kosztów rozwoju inwestycji i krótkiego czasu wprowadzania na rynek. Inaczej niż w przypadku pozostałych platform integracji, to odpowiednio dostosowane oprogramowanie zapewnia szeroki zakres zastosowań w budynkach, spójne przepływy pracy i wyjątkowy interfejs użytkownika.

Materiały związane

Desigo CC w rzeczywistych obiektach

Przyjrzyj się niektórym projektom, które zostały wdrożone dzięki Desigo CC.