Energia i zrównoważenie - nowa przewaga konkurencyjna

Budynki odgrywają kluczową rolę w zrównoważonej i konkurencyjnej realizacji misji przez organizacje: mają wpływ na sytuację finansową i reputację, zdolność do świadczenia usług oraz dobro i produktywność pracowników. Jak najwyższa wydajność budynków ma więc kluczowe znaczenie. W firmie Siemens wiemy, że energia i zrównoważenie to główne czynniki wpływające na wydajność budynku. Łączymy fachową wiedzę, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukujące oddziaływanie na środowisko. Korzystamy z danych dotyczących budynku, aby móc zoptymalizować zużycie energii, proces zamówień i dostaw, a także kluczową jakość energii, aby organizacje mogły w lepszy sposób realizować swoją misję.

Raport specjalny GRESB: Odporność energetyczna i rzeczywiste aktywa
Raport ten ilustruje początki globalnych wysiłków w zakresie uczynienia środowiska budynków bardziej niezawodnym, bezpiecznym i odpornym za pomocą zestawu narzędzi, analiz i studiów przypadku.
Zrównoważenie, które niesie korzyści
Każdy budynek rozpoczyna swoją podróż w kierunku zrównoważenia w innym punkcie - to tworzy unikalne zestawy wyzwań i możliwości w zakresie efektywności energetycznej. Od podmiotów publicznych po globalne przedsiębiorstwa, Siemens opracowuje i wdraża programy poprawy efektywności i zrównoważenia budynków, które są współmierne do celów i ograniczeń poszczególnych organizacji.
Efektywność budynków w praktyce
Sukces w zakresie zrównoważenia i efektywności budynków może przyjmować różne formy. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak organizacje takie jak Twoja mogą korzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.