Kupuj energię w sposób bardziej efektywny

Do
-
wzrost indeksu cen energii w 2016 r.

Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią
Pobierz „Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią” już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych wnioskach i najlepszych praktykach w zakresie kompleksowego zarządzania energią.
Maksymalizuj oszczędności dzięki opartym na danych usługom zamawiania energii.
Liberalizacja rynku oznacza, że nowi dostawcy energii stale wchodzą na rynek wraz z nowymi modelami i produktami. W połączeniu ze zmiennymi cenami i ciągłymi zmianami regulacyjnymi sprawia to, że trudno jest śledzić i ocenić wszystkie dostępne opcje rynkowe. A to z kolei ma wpływ na dokładność budżetowania i przewidywania. Dzięki naszym usługom zamówień energii i zarządzania ryzykiem, dajemy dostęp do najniższych na rynku cen energii i pomagamy w łagodzeniu ryzyka. Korzystamy z trwających od 35 lat relacji z dostawcami, bazując na portfelu zamówień obejmującym 15.000 lokalizacji i rocznych wydatkach wynoszących ponad 15 mld USD.Urzeczywistnianie idei
Łączymy najnowocześniejsze technologie budynków z niezawodnymi technologiami pozyskiwania danych, analityki i usług cyfrowych, które wprowadzają kwestie wydajności budynków i przeprowadzania analiz na nowy poziom. Włączone w odpowiedni model rozwiązań finansowych i model biznesowy, pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących nieruchomości - od renegocjacji dzierżawy, do pozyskiwania aktywów i strategii zbycia.Pozwól nam zwiększyć Twoją siłę nabywczą w dziedzinie energii
Firma Siemens opracowała światowej klasy usługi zamówieniowe ukierunkowane na obniżanie kosztów i ryzyka poprzez maksymalizację konkurencyjności na rynku energii i zmniejszanie dopłat dla dostawców. Nasi eksperci w dziedzinie nabywania energii dokonują stałego przeglądu warunków rynkowych względem istniejących warunków umownych i celów kosztowych, aby móc stwierdzić, w którym obszarze wykorzystać możliwości i zatrzymać ryzyko.
Inteligentne analizy na rzecz inteligentniejszej eksploatacji budynków
Navigator - oparta na technologii chmury platforma zarządzania energią i zrównoważeniem, dostarczana przez firmę Siemens - stanowi podstawę naszego kompletnego pakietu usług. Zapewnia scentralizowane, cyfrową rozwiązania inteligentne, które sprawującą pieczę nad kwestiami energii i zrównoważenia, przeprowadzając kompleksowe analizy dotyczące kluczowych danych z obszaru efektywności energetycznej budynku. W 2015 r. Verdantix uznał ją za jedno z trzech najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania zużyciem energii.
Modele realizacji programu dopasowane do wszelkich potrzeb
Osiągnij więcej dzięki Total Energy Management
Oprócz pomocy w odpowiedzialnym nabywaniu energii, Siemens wspiera organizacje w generowaniu energii w bardziej odpowiedzialny sposób oraz oszczędzaniu energii poprzez dostosowanie programu zarządzania energią, który odpowiada potrzebom po obu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.