Zużywaj energię oszczędnie

Do

10 %
  • energii zużywanej przez budynki marnuje się.

Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią

Pobierz „Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią” już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych wnioskach i najlepszych praktykach w zakresie kompleksowego zarządzania energią.

Obniżaj zużycie energii

Zrównoważone zużycie energii zaczyna się tutaj

Budynki odpowiadają za 42% światowych emisji i zużycia energii. W Europie 75% stojących budynków zostało zbudowanych przy braku lub minimalnym uwzględnieniu kodeksów energetycznych budynków. Między 75% a 90% z nich nadal będzie użytkowanych w 2050 r. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach ma więc dziś znaczenie dla każdej organizacji, chcącej obniżyć koszty operacyjne, poprawić poziom zrównoważenia i zwiększyć konkurencyjność. Skuteczne programy redukcji zużycia energii typowo obejmują ulepszoną przejrzystość, optymalizację techniczną oraz długoterminowe strategie i systemy zarządzania energią, które w coraz większym stopniu uwzględniają zielone certyfikaty.  
Kompleksowy pakiet

Urzeczywistnianie idei

Łączymy najnowocześniejsze technologie budynków z niezawodnymi technologiami pozyskiwania danych, analityki i usług cyfrowych, które wprowadzają kwestie wydajności budynków i przeprowadzania analiz na nowy poziom. Włączone w odpowiedni model rozwiązań finansowych i model biznesowy, pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących nieruchomości - od renegocjacji dzierżawy, do pozyskiwania aktywów i strategii zbycia.

Nasi eksperci to efektywność Twoich budynków

Nasza wiedza fachowa opiera się na dekadach doświadczenia i tysiącach wykonanych projektów. Czy w zakresie identyfikowania kluczowych priorytetów w zakresie efektywności energetycznej, czy opracowywania i wdrażania długoterminowej strategii energetycznej i zrównoważenia, możesz zaufać naszym ekspertom. Pomogą Ci w stworzeniu wizji zgodnej z Twoimi strategicznymi wyzwaniami i celami.

 

Download: Broszura usług doradczych

Inteligentne analizy na rzecz inteligentniejszej eksploatacji budynków

Navigator - oparta na technologii chmury platforma odnosząca się do kwestii energii i zrównoważenia, dostarczana przez firmę Siemens - stanowi podstawę naszego kompletnego pakietu usług. Zapewnia scentralizowaną cyfrową platformę sprawującą pieczę nad kwestiami energii i zrównoważenia, przeprowadzając kompleksowe analizy dotyczące kluczowych danych z obszaru efektywności energetycznej budynku. W 2015 r. Verdantix uznał ją za jedno z trzech najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania zużyciem energii.

 

Pobierz ulotkę na temat platformy Navigator

Modele realizacji programu dopasowane do wszelkich potrzeb

Na drodze projektów efektywności energetycznej już od samego początku stoją zwykle dwie główne przeszkody: kwestie finansowania oraz umiejętności wewnętrznych. Siemens oferuje elastyczne modele realizacji, posiadające potencjał ujmowania w ewidencji pozabilansowej.

 

Więcej na temat modeli realizacji i finansowania

Total Energy Management

Idź dalej wraz z Total Energy Management

Oprócz pomocy w odpowiedzialnym generowaniu energii, Siemens wspiera organizacje w redukowaniu zużycia energii oraz generowaniu energii poprzez dostosowanie programu zarządzania energią, który odpowiada potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu.
Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje

Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć tworzyć wizję bardziej zrównoważonych i wydajniejszych budynków.
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces

Ulepszanie technologii budynków, aby ulepszać życie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.