Smart buildings: Helping through and beyond the pandemic

Inteligentne budynki

Inteligentny budynek aktywnie przyczynia się do doświadczeń i sukcesu swoich interesariuszy - w trakcie i po pandemii.
Tworzenie środowiska, które dba

W jaki sposób inteligentne budynki mogą wspierać adaptację do „nowej normalności”?

W obliczu globalnej pandemii COVID-19 inteligentne budynki na całym świecie przygotowują się do ponownego otwarcia. Co technologia może zrobić, aby wesprzeć firmy i ich pracowników w powrocie do miejsc pracy? Mogą obowiązywać nowe przepisy zapewniające bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi. Jednocześnie niektóre budynki pracują ze zmienioną wydajnością, a operatorzy muszą być wspierani w codziennej obsłudze. Od fizycznego dystansu i optymalizacji przestrzeni po operacje zdalne, jesteśmy zobowiązani wspierać Cię odpowiednimi rozwiązaniami dla inteligentnych budynków. Chcemy współpracować, aby wspierać naszych klientów w obliczu bezprecedensowych wyzwań.
data center for NxtGen

Wydajne centrum danych dla NxtGen

Jako jeden z największych dostawców centrów danych do kolokacji w Indiach, NxtGen dąży do skalowania wraz z rozwojem cyfrowym Indii - zarówno bezpiecznie, jak i wydajnie. Aby usprawnić działanie centrum danych, firma NxtGen wdrożyła platformę zarządzania budynkiem Desigo CC do monitorowania wszystkich instalacji w całym centrum danych - zmieniając swoje centrum danych w wysoce wydajny organizm.

Dlaczego budynki są ważne?

W budynkach spędzamy do 90 procent naszego życia i wierzymy, że wszystko, co ludzie robią w życiu, zasługuje na idealne miejsce do tego. W świecie, w którym na nasze podstawowe oczekiwania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia głęboko wpłynął niepokój związany z nowym wirusem, budynki powinny stanowić schronienie. Idealnie miejsce do nauki. Idealne miejsce do rozwoju. Idealne miejsce do funkcjonowania.

 

Prawdą jest, że dzisiejsze budynki powinny być wydajne, niezawodne i bezpieczne - same te cechy nie wspierają firm i nie dają ludziom możliwości tak, jak może to zrobić prawdziwy inteligentny budynek.

 

Zdolność adaptacji jest kluczowa. Inteligentny budynek współdziała z ludźmi, systemami i elementami zewnętrznymi wokół nich. Uczy się na podstawie przeszłych doświadczeń i rzeczywistych danych wejściowych. Dostosowuje się do potrzeb ludzi i działających w nich firm, zwiększając komfort, wydajność, odporność i bezpieczeństwo. A dziś pojawia się nowa potrzeba: ochrona ludzi przed COVID-19. Kiedy używamy technologii do wspierania ludzi w budynkach, tworzymy środowiska, które dbają.

Nowe podejście

Inteligentne budynki - zarządzanie nową rzeczywistością w miejscu pracy

Pozytywne doświadczenia pracowników, kontrola administracyjna i ulepszone zarządzanie zasobami

  • Doświadczenie pracowników: dzięki pracowniczej aplikacji Comfy, pracownicy mogą bezproblemowo rezerwować miejsce w biurze, znajdować współpracowników i łatwo kontrolować swoje otoczenie - bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
  • Zarządzanie przestrzenią: Wykorzystaj dane i narzędzia do zarządzania i kontrolowania nowych hybrydowych środowisk roboczych, eliminując konflikty przestrzenne i zapewniając ciągłość biznesową dzięki narzędziom Comfy.
  • Strategia Wykorzystaj dane dotyczące zajętości powierzchni i zachowań użytkowników z czujników IoT Enlighted. Comfy dostarczy Ci informacje niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych. 

 

Nowy raport: Rozwiązanie problemu dekarbonizacji dzięki rozproszonym sieciom zasilającym

Dekarbonizacja to krytyczna transformacja, która wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa w sektorze handlowym i przemysłowym. Dowiedz się, jakie środki należy podjąć, aby rozpocząć drogę do dekarbonizacji - pobierz bezpłatny raport już teraz.

Insights

Uzyskaj więcej informacji na temat możliwości inteligentnych budynków

Rozwiązania dla inteligentnych budynków

Najważniejsze informacje z portfolio inteligentnych budynków

Dzięki zaawansowanym technologiom budynkowym możemy wesprzeć Twoją podstawową działalność. Jednym z najważniejszych systemów jest platforma zarządzania budynkiem, która zapewnia optymalną interakcję wszystkich systemów. Na przykład automatyka budynkowa zapewnia jednolitą strategię sterowania i zapewnia doskonałą interakcję między systemami HVAC, oświetleniem i roletami. Najemcy budynków korzystają z indywidualnej kontroli komfortu i optymalnej jakości powietrza. Ale chcą też czuć się bezpiecznie. Tutaj właśnie niezbędne są nowoczesne systemy ochrony technicznej i przeciwpożarowej. Zapewniają dostęp i upraszczają procesy bezpieczeństwa. Co więcej, wszystkie systemy są elastyczne i można je szybko i niedrogo dostosować do nowych wymagań i zmian aranżacyjnych.

Buildings of tomorrow - podcast and webinar

Budynki jutra - przewaga inteligentnych budynków

Dowiedz się więcej o innowacjach i trendach, które kształtują Twój biznes dzięki „Budynkom jutra” - idealnemu źródłu informacji, dzięki któremu będziesz w czołówce naszej branży.

Trendy i tematy

Koncentracja na rynku

Idealne miejsce to miejsce idealne do określonego celu

Referencje

Tworzenie środowisk, które dbają: Historie sukcesu klientów

Urząd ds. Wolnej Strefy Lotniska w Dubaju | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie

Chodzi o odpowiedź, kiedy pytasz swoich klientów: „Czy jesteś szczęśliwy w tym miejscu?” Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, możemy dalej się rozwijać.
Faisal Abdulla Al Belooshi, starszy dyrektor Facility Management w Dubai Airport Freezone

Zacznij budować odporność swojej firmy

Siemens oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań dla inteligentnych budynków, które spełniają wszystkie Twoje potrzeby, w tym wykorzystanie przestrzeni, zarządzanie energią, bezpieczne środowiska, usługi lokalizacyjne i spersonalizowane środowisko pracy. Od biur, przez szpitale, po fabryki - dążymy do dostosowania podejścia, które spełni Twoje specyficzne potrzeby.