Adresowalny system Cerberus FIT - system ochrony przeciwpożarowej (EN)

Maksymalizuj bezpieczeństwo w ramach zastosowań małej i średniej wielkości
Ochrona przeciwpożarowa polega na zabezpieczeniu ludzi i aktywów, procesów biznesowych i zapewnieniu ciągłości. Wraz z adresowalnym systemem Cerberus™ FIT, oferujemy niezawodną i efektywną kosztowo ochronę przeciwpożarową do różnych zastosowań. Dzięki zatwierdzonym urządzeniom tworzącym system pochodzący od jednego dostawcy możesz mieć pewność, że wszystko zostało zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współpracować. A gdy tym dostawcą jest firma Siemens, możesz mieć pewność, że tak pozostanie. Elastyczność paneli pozwala na optymalizację obsługi systemu w ramach każdego zastosowania. Szeroki zakres czujek oznacza szybkie i niezawodne wykrywanie pożarów w każdym środowisku.
Adresowalny system Cerberus FIT w pigułce
Niezależnie od zastosowania: bezpieczeństwo ludzi i aktywów jest zawsze najważniejsze. Pożary są zagrożeniem dla ludzi i skutkują stratami finansowymi. Cerberus FIT to idealne rozwiązanie na rzecz niezawodnej ochrony małych i średniej wielkości obiektów przed pożarem i jego konsekwencjami. System ochrony przeciwpożarowej FC360 jest łatwy w montażu, uruchomieniu i utrzymaniu.Zaplanuj swój system ochrony przeciwpożarowej
Planowanie systemu ochrony przeciwpożarowej może być trudnym zadaniem. Skorzystaj z naszego narzędzia Desktop Editor, aby uczynić planowanie systemu łatwym i skutecznym.
Adresowalne panele sterowania systemem ochrony przeciwpożarowej FC360
Główną częścią systemu jest adresowalny, jednopętlowy panel sterowania systemem ochrony przeciwpożarowej serii FC360. Kompaktowe panele zapewniają intuicyjną obsługę i umożliwiają podłączenie do 126 czujek i urządzeń peryferyjnych C-NET, w tym neuronowych czujek pożarowych ASA, wyposażonych w wyjątkową technologięASAtechnology firmy Siemens.
Panel wykrywa i automatycznie wczytuje (auto-konfiguracja) wszystkie podłączone urządzenia C-NET, zapewniając natychmiastową i prostą obsługę. Zintegrowany konfigurator panelu umożliwia szybką i łatwą zmianę konfiguracji na komputerze/laptopie, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Możliwe jest przechowywanie do 2000 zdarzeń według różnych kryteriów.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.