Wykrywanie pożarów

Im szybciej zorientujesz się, że wybuchł pożar, tym szybciej będzie można go ugasić.
Nie wolno nie doceniać systemu ochrony przeciwpożarowej, gdyż stanowi on pierwszą linię obrony budynku przed zagrożeniami pożarowymi. Im wcześniej zostanie wykryty pożar, tym lepsze i odpowiedniejsze kroki można podjąć w celu wyprowadzenia osób ze stref zagrożenia i ograniczenia zniszczeń mienia. Dlatego też nasze systemy ochrony przeciwpożarowej opierają się na innowacyjnej, wieloczujnikowej technologii, która zdolna jest szybko i niezawodnie identyfikować niebezpieczne sytuacje. Nasze skalowalne rozwiązania nie tylko oferują niezrównaną dokładność, lecz także możliwość intuicyjnej obsługi przez personel budowlany, instalatorów i strażaków. Są one łatwo rozszerzalne, można więc mieć pewność, że Twoja działalność jest optymalnie chroniona, nawet gdy zmieniają się wymogi.
ASAtechnology™ - innowacje wyznaczające nowe standardy
Wyrafinowane zastosowania wymagają wyjątkowych technologii - i takie też znajdują się w systemach wykrywania pożaru. Specjalny proces analizy sygnału przeprowadzany przez nasze czujki pożarowe ASA niezwykle niezawodnie zapobiegają fałszywym alarmom wywoływanym przez wprowadzające w błąd zjawiska występujące na miejscu, takie jak gazy spalinowe z maszyn, pyły przemysłowe lub para. Posłuchaj, co nasi eksperci mówią o korzyściach płynących z zastosowania ASAtechnology™ i obejrzyj prezentację na żywo.Niezawodne przesyłanie danych w ramach całego systemu
W celu zapewnienia bezbłędnej komunikacji w całym systemie ochrony przeciwpożarowej, nasze systemy są wyposażone w trzy oddzielne typy sieci, specjalizujące się odpowiednio w łączeniu czujek, paneli i terminali lub grup paneli/terminali. Wszystkie oparte są na najnowszej technologii sieciowej i nadmiarowej architekturze systemu, aby zapewnić maksymalną niezawodność.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.