Liniowe czujki dymu

Wykrywanie pożarów dzięki odbijaniu światła
Liniowa czujka dymu jest najlepszym wyborem w obszarach o utrudnionym dostępie. Zapewnia wczesne wykrywanie płonącego ognia generującego dym w budynkach o wysokich sufitach, takich jak magazyny wysokiego składowania, atria lub biblioteki. Ponieważ te obszary zastosowania wyposażone są w wysokie sufity, czujki typu punktowego są niepraktyczne. Liniowa czujka dymu pracuje zgodnie z zasadą odbijania światła: Wysyła wiązkę podczerwieni do reflektora, który natychmiastowo odsyła ją z powrotem. Dodatkowe obliczenia odległości niezawodnie zapobiegają występowaniu fałszywych alarmów, gdyż wykrywają ciała obce znajdujące na drodze wiązki światła - na przykład wówczas, gdy wózek widłowy zakłóca bieg wiązki światła. Liniowa czujka dymu zapewnia elastyczną odległość monitorowania, wynoszącą od 5 do 100 m. Co więcej, wystarczy podłączenie tylko na jednym końcu. Oznacza to, że pomiędzy czujką a reflektorem nie jest potrzebny kabel. Z racji tego, że nie ma potrzeby instalowania okablowania, liniowa czujka dymu jest rozwiązaniem efektywnym kosztowo.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.