Czujniki

Czujnik Symaro

Czujniki Symaro marki Siemens

Czujniki Symaro zapewniają zdrowy i wydajny klimat w pomieszczeniach. Rejestrują i przesyłają odczyty niezwykle szybko i precyzyjnie, gwarantując tym samym optymalną podstawę energooszczędnego i opłacalnego sterowania całą instalacją HVAC. Dzięki takim innowacjom, jak zintegrowana funkcja testowania i wszechstronne systemy wieloczujnikowe do różnych zastosowań, czujniki Symaro są bezpieczną inwestycją w przyszłość. A dzięki koncepcji instalacji usprawnianej od dekad, mogą one zostać szybko zainstalowane i uruchomione, aby Twoja inwestycja zaczęła się spłacać od samego początku.

Czujniki drobnego pyłu

Czujniki drobnego pyłu

Czujniki drobnego pyłu

Pierwsze w swojej grupie czujniki drobnego pyłu marki Siemens zostały zaprojektowane specjalnie do monitorowania i kontrolowania zanieczyszczenia powietrza w biurach i innych przestrzeniach wewnętrznych. Czujniki uzupełniają istniejące systemy kontroli CO2, wilgotności, lotnych związków organicznych i temperatury oferowane przez firmę Siemens, tworząc kompleksowy zestaw aplikacji HVAC na rzecz zdrowego środowiska w pomieszczeniach.

Czujniki temperatury Siemens

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury

Symaro oferuje czujniki temperatury wyposażone we wszelkie istotne aktywne i pasywne sygnały wyjściowe. Aktywne czujniki mogą zostać szybko dostosowane do danej sytuacji za pomocą różnych, łatwo regulowanych zakresów pomiarowych.

Czujniki wilgotności Siemens

Czujniki wilgotności

Czujniki wilgotności

W kwestii optymalnych energetycznie koncepcji sterowania, czujniki wilgotności Symaro gwarantują bezbłędne działanie przez lata, nawet w zastosowaniach charakteryzującymi się krytycznymi warunkami. Dzięki zastosowaniu pojemnościowego elementu pomiarowego gwarantują doskonałą, długoterminową stabilność, a także dokładność, precyzję i brak konieczności przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

  • Zmienna objętość powietrza
Czujniki jakości powietrza Siemens

Czujniki jakości powietrza

Czujniki jakości powietrza

Czujniki jakości powietrza spełniają wszelkie wymogi i są dostosowane do każdego typu budynków. Niezwykle precyzyjne systemy wieloczujnikowe (CO/lotne związki organiczne, CO2/T oraz CO2/ T/wilgotność względna) są dostępne do zastosowań we wnętrzach i przewodach. Dysponują również atrakcyjnym wyświetlaczem.

Czujniki ciśnienia Siemens

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia

Symaro obejmuje pełen zakres wymogów pomiaru ciśnienia. Rodzina produktów składa się z czujników dokonujących pomiaru od bardzo niskiego do wysokiego ciśnienia we wszystkich rodzajach nośników - cieczach, gazach, wodzie, czynnikach chłodniczych i powietrzu.

Czujniki przepływu Siemens

Czujniki przepływu

Czujniki przepływu

Niezależnie od tego, czy jest to przepływ cieczy, czy przepływ powietrza, Symaro oferuje wszystko, co potrzebne do zapewnienia dokładnych pomiarów przepływu - od czujników przepływu do przełączników przepływu i czujników prędkości. Ponieważ wszystkie rodzaje czujników przepływu są dostępne z wyjściami DC 0...10 V lub 4...20 mA, produkty te oferują niezwykłą wszechstronność.

Czujniki Siemens montowane w płaszczyźnie

Czujniki montowane w płaszczyźnie

Czujniki montowane w płaszczyźnie

Rodzina czujników Symaro do montowania w płaszczyźnie obejmuje nie tylko czujniki temperatury, wilgotności i jakości powietrza wewnętrznego, lecz także systemy wieloczujnikowe do jednoczesnego pozyskiwania do trzech mierzonych zmiennych. Dodatkowo czujniki można dostosować do konkretnych wymagań, dzięki szerokiemu wyborowi opcji konfiguracji.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.