Climatix

Climatix – odpowiedni do zastosowań w zakresie HVAC oraz potrzeb producentów oryginalnego sprzętu
Climatix oferuje kompletną gamę elastycznych i skalowalnych regulatorów - od ustandaryzowanych do swobodnie programowalnych. Gama produktów została opracowana do każdego typu zastosowania w ramach instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pochodzących od producentów oryginalnego sprzętu. Regulatory są odpowiednie do stosowania z chłodziarkami, pompami ciepła, centralami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, precyzyjnymi klimatyzatorami oraz podstacjami ciepłowniczymi lub chłodniczymi. Niezawodnie działają w ekstremalnych temperaturach od -40 do +70°C (od -40 do 158°F). Szeroki zakres modułów rozszerzeń I/O oraz interfejsów komunikacyjnych i użytkownika uzupełniają wszechstronne portfolio produktów.

Kolejna generacja Climatix C600 - zrealizuj innowacje
Climatix oferuje kompletną gamę elastycznych i skalowalnych regulatorów. Regulatory zostały opracowane tak, aby spełniać wymogi producentów oryginalnego sprzętu. Najnowsza generacja C600 przoduje w rozbudowanych zdolnościach łącznościowych. Produkty zdolne są do komunikacji ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami BACS.
Regulatory wynikające wprost z lat doświadczeń
Regulatory Climatix opierają się na dogłębnej wiedzy fachowej w zakresie konkretnych zastosowań oraz na dekadach doświadczenia firmy Siemens w dziedzinie wytwarzania regulatorów HVAC. Siemens jest preferowanym dostawcą regulatorów do wiodących producentów oryginalnego sprzętu na całym świecie, dzięki solidnym metodom pracy, jakości i niezawodności produktów, podejścia do klienta oraz procedur biznesowych dopasowanych do konkretnych potrzeb rynku producentów oryginalnego sprzętu.Kompleksowy katalog produktów spełniających wszelkie wymogi
Climatix oferuje wyjątkową koncepcję produktów o sprawdzonych zastosowaniach, w formie 3 różnych rodzin regulatorów.
Elastyczny i skalowalny projekt pozwala na wybór optymalnych rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów. Gama produktów obejmuje standardowe regulatory do podstawowych, optymalnych kosztowo zastosowań HVAC. Regulatory o modułowej budowie oraz unikalnej technologii są dostępne dla bardziej wymagających zastosowań, gdzie wymogiem jest maksymalna elastyczności w zakresie rozszerzeń i komunikacji. Istnieje możliwość łatwej adaptacji systemu, bez konieczności modyfikowania panelu sterowania - ani pod względem mechanicznym, ani elektrycznym. Climatix umożliwia klientom oszczędzanie czasu i kosztów w odniesieniu do instalacji, projektowania, uruchamiania i serwisowania.
Twoje korzyści
- Producenci oryginalnego sprzętu opracowują własne zastosowania w zakresie HVAC, aby chronić swoją wiedzę praktyczną
- Dedykowane narzędzia projektowania obsługują ustandaryzowane funkcje HVAC
- Biblioteki standardowych zastosowań minimalizują nakłady projektowe w zakresie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, chłodziarek i pomp ciepła
- Gama skalowalnych produktów do każdego typu zastosowania
- Gama obejmuje standardowe funkcje i cechy HVAC
- Elastyczny regulator wejść i wyjść, wyposażony w uniwersalne moduły I/O i prawnie zastrzeżone układy scalone przeznaczone do konkretnego zastosowania
- Możliwa adaptacja systemu bez konieczności przeprojektowywania panelu sterowania
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.