Informacje dotyczące zastosowania

Skuteczne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wykorzystujące produkty sieciowe

Nawet 30% oszczędności kosztów materiałów i pracy, dzięki prostszym koncepcjom okablowania wykorzystującym czujniki i siłowniki kompatybilne z magistralą. Instalacja siłowników Modbus niewymagająca stosowania narzędzi, dzięki mocowaniu bagnetowemu i szybko uruchamiającemu się urządzeniu Climatix.

Główne argumenty przemawiające za stosowaniem sieciowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Wyższa wydajność i oszczędność kosztów

  • Oszczędności kosztów materiałów i pracy do 30% dzięki prostszym koncepcjom okablowania, wykorzystującym czujniki i siłowniki kompatybilne z magistralą
  • Szybsza instalacja siłowników niewymagająca stosowania narzędzi.  Siłowniki są dostarczane wraz z prefabrykowanymi złączami

Zwiększona efektywność energetyczna

  • Precyzyjne czujniki o długoterminowej stabilności wszystkich mierzonych zmiennych.
  • Odpowiednie również do wymagających zastosowań w branży żywnościowej lub farmaceutycznej
  • Zgodność z dyrektywą Ecodesign ErP 2016/2018 dzięki zastosowaniu czujników filtrów monitorujących kompatybilnych z magistralą, w tym wizualizacji w chmurze

Większa elastyczność

  • Produkty można konfigurować online i dostosować do procesu produkcyjnego.  
  • Kable, złacza, opakowania zbiorcze i logo klienta mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb

Przejrzystość dzięki  łączności w chmurze

  • Szybsze uruchamianie, optymalizacja zakładu i prac serwisowych dzięki  prezentacji mapowej wszystkich zakładów
  • Korzystna cena wizualizacji informacji zakładowych, dostosowanej do wymogów odbiorcy.
  • Wdrożenie rejestrowania trendów, bez potrzeby korzystania  z kosztownych systemów serwerowych
Dowiedz się więcej o ofercie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz broszury, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub zaloguj się do Extranetu, aby dowiedzieć się więcej o naszej rodzinie produktów.
Referencje z całego świata

Referencje

Zapoznaj się z historiami sukcesów osiągniętych dzięki realizacji projektów wykorzystujących urządzenia Climatix.