Regulacja ogrzewania

Regulacja ogrzewania

Zrównoważone rozwiązania dla systemów ogrzewania

Regulatory Siemens to gama niezawodnych i innowacyjnych produktów, które pomagają zapewnić skuteczne sterowanie i zarządzanie systemami ogrzewania.    Dostępne są wielofunkcyjne wejścia i wyjścia, dostosowujące regulatory do konkretnych wymogów instalacji. Moduły rozszerzeń, dodatkowe regulatory strefowe oraz regulatory kotłów olejowych/gazowych i pomp ciepła umożliwiają również łatwe wdrażanie większych systemów, takich jak dwuwartościowe i wielowartościowe systemy kaskadowe, za pomocą funkcji typu „podłącz i pracuj”. Regulatory i zawory elektroniczne, dopasowane czujniki oraz szeroki wybór jednostek operacyjnych i wyświetlaczy, to produkty, które dają się z łatwością łączyć, tworząc podstawowe systemy dla domów jednorodzinnych oraz większych, bardziej złożonych budynków, co nie wymaga dodatkowych nakładów w zakresie projektowania. Dostępne są moduły, które ułatwiają integrację z technologią chmury lub odpytywania zdalnego przez telefon komórkowy. Takie funkcje, jak zdalne sterowanie, zarządzanie i monitorowanie, w tym zarządzanie alarmami, rejestrowanie trendów dzięki technologii chmury, stają się coraz ważniejsze.

Informacje ogólne

Portfolio produktów

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się więcej o naszym portfolio usług, które spełni Twoje potrzeby.