Sterowniki pomp ciepła

Sterowniki pomp ciepła

Innowacyjne systemy sterowania dla pomp ciepła do zastosowań domowych i komercyjnych

Za pomocą odpowiednich komponentów sterowania można znaczącą poprawić wydajność operacyjną pomp ciepła.  Zmniejsza się tym samym zużycie zasobów niezbędnych do eksploatacji. W celu zapewnienia skutecznego sterowania pompami ciepła, Siemens oferuje szeroki zakres niezawodnych i innowacyjnych produktów. Siemens oferuje rozwiązania do sterowania elektrycznymi pompami ciepła typu powietrze-woda, woda-woda lub solanka-woda. Nowoczesne rozwiązania hybrydowe - połączenie pompy ciepła i dodatkowego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy, olejowy lub opalany drewnem - pomagają w ulepszeniu systemu w celu zapewnienia wydajnego i opłacalnego ogrzewania i chłodzenia. Dodatkowo wszystkie sterowniki pomp ciepła dostarczane przez Siemens zawierają wbudowane funkcje pozyskiwania energii słonecznej   Elektroniczne sterowniki i zawory, odpowiadające im czujniki oraz szeroki wybór zadajników i wyświetlaczy można łatwo łączyć w celu tworzenia podstawowych systemów, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i większych i bardziej złożonych budynkach - bez dodatkowych nakładów w zakresie projektowania.   Dostępne są moduły ułatwiające integrację z technologią chmury lub umożliwiające przesłanie zapytania zdalnego za pomocą telefonu komórkowego. Takie funkcje, jak zdalne sterowanie, zarządzanie i monitorowanie, w tym zarządzanie alarmami, rejestrowanie trendów dzięki technologii chmury, stają się coraz ważniejsze.

Informacje ogólne

Portfolio produktów

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz bardzie szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się więcej o naszym portfolio usług, które spełni Twoje potrzeby.